The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Heizungs- & Licht­ma­na­ge­ment
    • Ther­mo­state
    • EK052
    EAN
    3250612310524
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H55
    • Ther­mo­state

    Raumthermostat, Bimetall, mit Wechselkontakt EK052

    Preis
    € 41,60
    / Stück *
    € 41,60
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Raumthermostat, Bimetall, mit Wechselkontakt

    EK052

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Schaltstrom
      10 A
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Versor­gungs­span­nung
      230 V +10%/-15%
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Einstel­lungen
    • Sollwert Komfort­tem­pe­ratur
      5 - 35 °C
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiß
    • RAL Nummer
      9010
    • Glanz­grad
      Matt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      82 mm
    • Breite
      82 mm
    Bild­schirm
    • Mit Display
      Nein
    Ausstat­tung
    • Schal­t-Tem­pe­ra­tur­dif­fe­renz
      0,50 K
    • Ausfüh­rung Raum­tem­pe­ra­tur­regler
      Raum­tem­pe­ra­tur­regler
    • Fühlerart
      Raum­fühler
    Anschluss
    • Kontaktart
      1x Wechsler
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    Kompa­ti­bi­lität
    • Art der HLK-­Steu­e­rung
      Heißes Wasser
    Einsatz­be­din­gungen
    • Ener­gie­ef­fi­zi­enz­klasse
      I (1%)

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - ka.line C: RTC 60x60 230V white (English)
    PDF
    6,02 MB
    REACH declaration EK052
    PDF
    RoHS Report EK052
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild EK052 | Hager Deutschland

      Produktbild EK052

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EK052 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EK052

      Raumthermostat, Bimetall, mit Wechselkontakt

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-07-16 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-07-16

      PDF
      266,31 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-06-17 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-06-17

      PDF
      403,97 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      EK083 - Temperaturfühler universal
      EK083
      Temperaturfühler universal
      Preis
      € 50,52
      / Stück *
      € 50,52
      / Stück *
    • 2
      EK090 - Fußbodentemperaturfühler für Raum-/Uhrenthermostat
      EK090
      Fußbodentemperaturfühler für Raum-/Uhrenthermostat
    • 3
      EK003 - Raumthermostat elektronisch mit Ein/Aus-Schalter
      EK003
      Raumthermostat elektronisch mit Ein/Aus-Schalter
      Preis
      € 83,40
      / Stück *
      € 83,40
      / Stück *
    • 4
      EK051 - Raumthermostat, Bi-Metall, mit Schliesser-Kontakt und Ein/Aus-Schalter
      EK051
      Raumthermostat, Bi-Metall, mit Schliesser-Kontakt und Ein/Aus-Schalter
      Preis
      € 43,08
      / Stück *
      € 43,08
      / Stück *
    • 5
      EK520 - Uhrenthermostat digital, Batteriebetrieb, Wochenprogramm,2-Draht
      EK520
      Uhrenthermostat digital, Batteriebetrieb, Wochenprogramm, 2-Draht
      Preis
      € 166,50
      / Stück *
      € 166,50
      / Stück *
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf