The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • CFB625E
    EAN
    3250611627968
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Fehlerstromschutzschalter 4 polig 10kA 25A 300mA Typ B CFB625E

    Preis
    Preis auf Anfrage

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Ähnliche Produkte:

    CFB640E

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Fehlerstromschutzschalter 4 polig 10kA 25A 300mA Typ B

    CFB625E

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (13)
    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 2 Produkte verfügbar
    • Phasen­tren­nungs­funk­ti­onen 1 Produkte verfügbar
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
    • Unter­span­nungs­aus­löser 1 Produkte verfügbar
    • Arbeitsstromaus­löser 2 Produkte verfügbar
    • Hilfs­schal­ter­block 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
    • Phasen­tren­nungs­funk­ti­onen
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • Unter­span­nungs­aus­löser
    • Arbeitsstromaus­löser
    • Hilfs­schal­ter­block
    • Verbin­dungs­kabel für Vertei­ler­felder
    • MZN175

      Abschließvorrichtung für Leitungsschutzschalter FI-Schalter FI-LS-Schalter

       8,94 €  / Stück*
    • MZN176

      Plombierdraht zum Plombieren der Modulargeräte

       7,31 €  / Stück*
    • MZN121

      Phasenabschottung für Leitungsschutzschalter 10kA

       10,93 €  / Set*
    • LZ060

      Distanzstück für Wärmeentlastung

       1,66 €  / Stück*
    • MZ206

      Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 230V AC

       58,56 €  / Stück*
    • MZ204

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 24-48V AC 12-48V DC

       58,56 €  / Stück*
    • MZ203

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC

       58,56 €  / Stück*
    • MZ202

      Signalkontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

       21,71 €  / Stück*
    • MZ201

      Hilfskontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

       18,70 €  / Stück*
    • K67E

      Kabelbrücke NYAF 6 mm², 250mm lang, Stift, Farbe schwarz

       3,00 €  / Stück*
    • K67G

      Kabelbrücke NYAF 6 mm², 250mm lang, Gabel, Farbe schwarz

       3,00 €  / Stück*
    • K67L

      Kabelbrücke NYAF 10 mm², 250mm lang, Gabel, Farbe schwarz

       7,81 €  / Stück*
    • K67M

      Kabelbrücke NYAF 10 mm², 250mm lang, Stift, Farbe schwarz

       5,99 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polart
      3P+N
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      25 A
    • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
      300 mA
    • Schließ- und Abschalt­ver­mögen Idm
      0,80 kA
    • Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Inc nach EN61008-1
      10 kA
    • Nenn­strom bei -25°C
      25 A
    • Nenn­strom bei -20 °C
      25 A
    • Nenn­strom bei -15°C
      25 A
    • Nenn­strom bei -10°C
      25 A
    • Nenn­strom bei -5°C
      25 A
    • Nenn­strom bei 0 °C
      25 A
    • Nenn­strom bei 5°C
      25 A
    • Nenn­strom bei 10°C
      25 A
    • Nenn­strom bei 15°C
      25 A
    • Nenn­strom bei 20 °C
      25 A
    • Nenn­strom bei 25°C
      25 A
    • Nenn­strom bei 30°C
      25 A
    • Nenn­strom bei 35°C
      25 A
    • Nenn­strom bei 40 °C
      25 A
    • Nenn­strom bei 45 °C
      25 A
    • Nenn­strom bei 50 °C
      25 A
    • Nenn­strom bei 55°C
      25 A
    • Nenn­strom bei 60°C
      25 A
    • Nenn­strom bei 65°C
      25 A
    • Nenn­strom bei 70°C
      25 A
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
      3,60 - 3,60 Nm
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
      3,60 - 3,60 Nm
    • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Schrau­b­an­schluss
    • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      biconnect
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 400 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      400 V
    • Isola­ti­ons­fes­tig­keit
      2 kV
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      4000 V
    • Nenn­im­puls­fes­tig­keit Uimp IEC 60947-3
      6000 V
    • Max. Betriebss­pan­nung
      440 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für DIN Schiene
      Ja
    Sicherheit
    • Fehler­stromtyp
      B
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1 - 25 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1 - 16 mm²
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      1,98 W
    Einsatz­be­din­gungen
    • Max. Höhe
      2000 m
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Ausdauer
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      10000
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      20000
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Ausge­rich­tete Klemmen
    • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Ausge­rich­tete Klemmen
    Abmes­sungen
    • Höhe
      85 mm
    • Breite
      72 mm
    • Tiefe
      70 mm

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - RCCB 4P 40A 30mA A Class (English)
    PDF
    23,23 MB
    REACH declaration CFB625E
    PDF
    RoHS Report CFB625E
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild CFB625E | Hager Deutschland

      Produktbild CFB625E

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt CFB625E | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt CFB625E

      Fehlerstromschutzschalter 4 polig 10kA 25A 300mA Typ B

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, de-DE, pt-PT, fr-FR 2023-04-24 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, de-DE, pt-PT, fr-FR 2023-04-24

      PDF
      576,27 kB
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2025/2026

      Gültig ab 01.01.2025

      PDF
      7,66 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-01-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-01-22

      PDF
      672,49 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf