The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme
    • tehalit BKIS-­Ka­näle
    • BKIS121303E9016
    Grundprofil Außeneck aus Stahlblech mit den Abmessungen 130Bx250Lx12,5Tmm in Verkehrweiß (RAL 9016) als Formteil für den wandintegrierten Brüstungskanal BKIS 12,5x130mm (einzügig) für den Trockenbau. Geeignet für eine Beplankungsstärke von 12,5mm. Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
    EAN
    4012740993968
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Set
    Preisgruppe
    T01
    • tehalit BKIS-­Ka­näle

    Außeneck Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 12,5mmx130mm OT 80mm vweiß BKIS121303E9016

    Preis
    € 72,14
    / Set *
    € 72,14
    / Set *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Außeneck Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 12,5mmx130mm OT 80mm vweiß

    BKIS121303E9016

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Tiefe
      12,50 mm
    • Breite
      130 mm
    • Länge
      250 mm
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für Beplan­kungs­stärke
      12,5 mm
    • Geeignet für ein-/zwei­zü­gige Vari­ante
      einzügig
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    • Farbe
      Verkehrs­weiß
    • RAL Nummer
      9016
    Ausstat­tung
    • Mit Schutz­folie
      Nein
    • Zuge­hö­rige Serien
      BKIS 12x130/230

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration BKIS121303E9016
    PDF
    RoHS Report BKIS121303E9016
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild BKIS121303E9016 | Hager Deutschland

      Produktbild BKIS121303E9016

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt BKIS121303E9016 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt BKIS121303E9016

      Außeneck Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 12,5mmx130mm OT 80mm vweiß

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild 21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

      21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB

      Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.

      PDF
      5,53 MB
      Bild Technische Broschüre de-AT 2026-09-10 | Hager Deutschland

      Technische Broschüre de-AT 2026-09-10

      PDF
      9,22 MB
    • Bestellhilfe

      Bild 21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

      21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB

      Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen

      PDF
      872,69 kB
    • Produktzertifikat

      Bild Produktzertifikat de-DE 2024-09-11 | Hager Deutschland

      Produktzertifikat de-DE 2024-09-11

      PDF
      1,51 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      313,30 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      BKIS121306D9016 - Endstück aus Stahlblech zu BKIS 12,5x230mm Oberteil 2x80mm vweiß
      BKIS121306D9016
      Endstück aus Stahlblech zu BKIS 12, 5x230mm Oberteil 2x80mm vweiß
      Preis
      € 73,52
      / Stück *
      € 73,52
      / Stück *
    • 2
      BKIS251303E9016 - Außeneck aus Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 25mmx130mm OT 80mm vweiß
      BKIS251303E9016
      Außeneck aus Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 25mmx130mm OT 80mm vweiß
      Preis
      € 72,44
      / Set *
      € 72,44
      / Set *
    • 3
      BKIS121305E9016 - Flachwinkel aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130mm Oberteil 80mm vweiß
      BKIS121305E9016
      Flachwinkel aus Stahlblech zu BKIS 12, 5x130mm Oberteil 80mm vweiß
      Preis
      € 87,54
      / Set *
      € 87,54
      / Set *
    • 4
      BRS0802AVERZ - Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt
      BRS0802AVERZ
      Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt
      Preis
      € 28,82
      / Stück *
      € 28,82
      / Stück *
    • 5
      BKIS121304D9016 - Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 12,5x230mm Oberteil 2x80mm vweiß
      BKIS121304D9016
      Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 12, 5x230mm Oberteil 2x80mm vweiß
      Preis
      € 93,69
      / Set *
      € 93,69
      / Set *

    Ausschreibungstext

    Außeneck Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 12,5mmx130mm OT 80mm vweiß

    Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal.

    Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

    Tiefe: 12,50 mm
    Breite: 130 mm
    Länge: 250 mm
    Geeignet für Beplankungsstärke: 12,5 mm
    Geeignet für ein-/zweizügige Variante: einzügig
    Werkstoff: Stahl
    Oberfläche: Pulverbeschichtet
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Verkehrsweiß
    RAL Nummer: 9016

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : BKIS121303E9016
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf