The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme
    • tehalit BR-Ka­näle
    • BRS0802I9016
    Mit der Inneneck-Abdeckung 80 mm aus Stahlblech in Verkehrsweiß (RAL 9016) vervollständigen Sie Ihr Kanalsystem. Das Kanaloberteil ist aufrastbar, innenliegend, zum Brüstungskanalsystem BRS nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. Das Produkt ist leicht zu montieren und erhöht die Professionalität Ihrer Arbeit. Die robuste Bauweise garantiert eine lange Lebensdauer.
    EAN
    4012740994279
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T01
    • tehalit BR-Ka­näle
    • tehalit BKIS-­Ka­näle
    • Mehr sehen

    Inneneck-Abdeckung Stahlblech zu Brüstungskanal BRS Oberteil 80mm vweiß BRS0802I9016

    Preis
    € 40,98
    / Stück *
    € 40,98
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Online-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Inneneck-Abdeckung Stahlblech zu Brüstungskanal BRS Oberteil 80mm vweiß

    BRS0802I9016

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Ober­teil Breite
      80 mm
    • Länge
      80 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Verkehrs­weiß
    • Zuge­hö­rige Serien
      BKIS 12x130/230, BKIS 25x130/230, BRS 65 x 100, BRS 65 x 130, BRS 65 x 170, BRS 65 x 210, BRS 65x210D, BRS 85 x 130, BRS 85 x 170, BRS 100 x 130, BRS 100 x 170, BRS 100 x 210, BRS 100x210D

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
    PDF
    420,22 kB
    REACH declaration BRS0802I9016
    PDF
    RoHS Report BRS0802I9016
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild BRS0802I9016 | Hager Deutschland

      Produktbild BRS0802I9016

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt BRS0802I9016 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt BRS0802I9016

      Inneneck-Abdeckung Stahlblech zu Brüstungskanal BRS Oberteil 80mm vweiß

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild 21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

      21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB

      Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.

      PDF
      5,53 MB
      Bild Technische Broschüre de-AT 2026-09-10 | Hager Deutschland

      Technische Broschüre de-AT 2026-09-10

      PDF
      9,22 MB
    • Bestellhilfe

      Bild 21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

      21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB

      Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen

      PDF
      872,69 kB
    • Tools & Software

      Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Deutschland

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Tools & Software

      Bild Online-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme | Hager Deutschland

      Online-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme

      Die Online-Hilfe unterstützt Sie bei der Zusammenstellung Ihres Brüstungskanalsystems.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      BKIS121304E9016 - Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130mm Oberteil 80mm vweiß
      BKIS121304E9016
      Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 12, 5x130mm Oberteil 80mm vweiß
      Preis
      € 62,10
      / Set *
      € 62,10
      / Set *
    • 2
      BKIS251306D9016 - Endstück aus Stahlblech zu BKIS 25x230mm Oberteil 2x80mm vweiß
      BKIS251306D9016
      Endstück aus Stahlblech zu BKIS 25x230mm Oberteil 2x80mm vweiß
      Preis
      € 71,50
      / Stück *
      € 71,50
      / Stück *
    • 3
      BKIS251306E9016 - Endstück aus Stahlblech zu BKIS 25x130mm Oberteil 80mm vweiß
      BKIS251306E9016
      Endstück aus Stahlblech zu BKIS 25x130mm Oberteil 80mm vweiß
      Preis
      € 36,07
      / Stück *
      € 36,07
      / Stück *
    • 4
      BKIS251305E9016 - Flachwinkel aus Stahlblech zu BKIS 25x130mm Oberteil 80mm vweiß
      BKIS251305E9016
      Flachwinkel aus Stahlblech zu BKIS 25x130mm Oberteil 80mm vweiß
      Preis
      € 88,15
      / Set *
      € 88,15
      / Set *
    • 5
      BKIS251304D9016 - Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 25x230mm Oberteil 2x80mm vweiß
      BKIS251304D9016
      Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 25x230mm Oberteil 2x80mm vweiß
      Preis
      € 92,01
      / Set *
      € 92,01
      / Set *

    Ausschreibungstext

    Inneneck-Abdeckung Stahlblech zu Brüstungskanal BRS Oberteil 80mm vweiß

    Abdeckung für Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal.

    Oberteil Breite: 80 mm

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : BRS0802I9016
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf