The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme
    • tehalit BKIS-­Ka­näle
    • BKIS121308D9016
    Grundprofil T-Stück aus Stahlblech mit den Abmessungen 130Bx280Lx12,5Tmm in Verkehrweiß (RAL 9016) als Formteil für den wandintegrierten Brüstungskanal BKIS 12,5x230mm (zweizügig) im Trockenbau. Geeignet für eine Beplankungsstärke von 12,5mm. Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
    EAN
    4012740994132
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Set
    Preisgruppe
    T01
    • tehalit BKIS-­Ka­näle

    T-Stück aus Stahlblech zu BKIS 12,5x230mm Oberteil 2x80mm vweiß BKIS121308D9016

    Preis
    € 112,35
    / Set *
    € 112,35
    / Set *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    T-Stück aus Stahlblech zu BKIS 12,5x230mm Oberteil 2x80mm vweiß

    BKIS121308D9016

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für Beplan­kungs­stärke
      12,5 mm
    • Geeignet für ein-/zwei­zü­gige Vari­ante
      zwei­zügig
    Abmes­sungen
    • Tiefe
      12,50 mm
    • Breite
      130 mm
    • Länge
      280 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    • Farbe
      Verkehrs­weiß
    • RAL Nummer
      9016
    Ausstat­tung
    • Mit Schutz­folie
      Nein
    • Zuge­hö­rige Serien
      BKIS 12x130/230

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration BKIS121308D9016
    PDF
    RoHS Report BKIS121308D9016
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild BKIS121308D9016 | Hager Deutschland

      Produktbild BKIS121308D9016

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt BKIS121308D9016 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt BKIS121308D9016

      T-Stück aus Stahlblech zu BKIS 12,5x230mm Oberteil 2x80mm vweiß

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild 21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

      21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB

      Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.

      PDF
      5,53 MB
      Bild Technische Broschüre de-AT 2026-09-10 | Hager Deutschland

      Technische Broschüre de-AT 2026-09-10

      PDF
      9,22 MB
    • Bestellhilfe

      Bild 21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

      21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB

      Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen

      PDF
      872,69 kB
    • Produktzertifikat

      Bild Produktzertifikat de-DE 2024-09-11 | Hager Deutschland

      Produktzertifikat de-DE 2024-09-11

      PDF
      1,51 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      313,30 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      BKIS251308D9016 - T-Stück aus Stahlblech zu BKIS 25x230mm Oberteil 2x80mm vweiß
      BKIS251308D9016
      T-Stück aus Stahlblech zu BKIS 25x230mm Oberteil 2x80mm vweiß
      Preis
      € 112,80
      / Set *
      € 112,80
      / Set *
    • 2
      BKIS121308E9016 - T-Stück aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130mm Oberteil 80mm vweiß
      BKIS121308E9016
      T-Stück aus Stahlblech zu BKIS 12, 5x130mm Oberteil 80mm vweiß
      Preis
      € 77,35
      / Set *
      € 77,35
      / Set *
    • 3
      BKIS2513019016 - Seitenprofil aus Stahlblech zu BKIS 25x130/230mm verkehrsweiß
      BKIS2513019016
      Seitenprofil aus Stahlblech zu BKIS 25x130/230mm verkehrsweiß
      Preis
      € 21,42
      / m *
      € 21,42
      / m *
    • 4
      BKIS1213019016 - Seitenprofil aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130/230mm verkehrsweiß
      BKIS1213019016
      Seitenprofil aus Stahlblech zu BKIS 12, 5x130/230mm verkehrsweiß
      Preis
      € 22,65
      / m *
      € 22,65
      / m *
    • 5
      BRS0802I9016 - Inneneck-Abdeckung Stahlblech zu Brüstungskanal BRS Oberteil 80mm vweiß
      BRS0802I9016
      Inneneck-Abdeckung Stahlblech zu Brüstungskanal BRS Oberteil 80mm vweiß
      Preis
      € 40,98
      / Stück *
      € 40,98
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    T-Stück aus Stahlblech zu BKIS 12,5x230mm Oberteil 2x80mm vweiß

    T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal.

    Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

    Geeignet für Beplankungsstärke: 12,5 mm
    Geeignet für ein-/zweizügige Variante: zweizügig
    Tiefe: 12,50 mm
    Breite: 130 mm
    Länge: 280 mm
    Werkstoff: Stahl
    Oberfläche: Pulverbeschichtet
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Verkehrsweiß
    RAL Nummer: 9016

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : BKIS121308D9016
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf