Seitenprofil aus Stahlblech zu BKIS 25x130/230mm verkehrsweiß BKIS2513019016
Seitenprofil aus Stahlblech mit den Abmessungen 25Bx2000Lx25Tmm in Verkehrweiß (RAL 9016) für den wandintegrierten Brüstungskanal BKIS 25x130/230mm (einzügig & zweizügig) zum Einsatz in eine leichte nichttragende Ständerwand in Trockenbauweise. Geeignet für eine Beplankungsstärke von 25mm. Die Montage des Seitenprofils erfolgt durch einfaches Einrasten in Montagehalter/Kupplung. Für 1m Kanalsystem werden 2m Seitenprofil benötigt.
EAN
4012740994156
Marke
Hager
VPE
32 m
Preisgruppe
T01
Preis
19,47 €
/ m
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Montagehalter/Kupplung für wandintegrierten Kanal 2 Produkte verfügbar -
Oberteil für Außeneck 1 Produkte verfügbar -
Oberteil für Inneneck für Geräteeinbaukanal 1 Produkte verfügbar -
Mittenprofil für wandintegrierten Kanal 1 Produkte verfügbar -
Innenecke für Wandkanalsystem, wandintegriert 2 Produkte verfügbar -
Außenecke für Wandkanalsystem, wandintegriert 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Kompatibilität
-
Geeignet für Beplankungsstärke25 mm
-
Geeignet für ein-/zweizügige Varianteeinzügig, zweizügig
Abmessungen
-
Tiefe25 mm
-
Breite25 mm
-
Länge2000 mm
Werkstoff
-
WerkstoffStahl
-
OberflächePulverbeschichtet
-
FarbeVerkehrsweiß
-
RAL Nummer9016
Ausstattung
-
Mit SchutzfolieJa
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt BKIS2513019016
Seitenprofil aus Stahlblech zu BKIS 25x130/230mm verkehrsweiß
PDF -
Technische Broschüre
21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB
Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.
PDF5,53 MB
Technische Broschüre de-AT 2022-07-06
PDF9,22 MB -
Bestellhilfe
21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB
Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen
PDF872,69 kB -
Produktzertifikat
Produktzertifikat de-DE 2024-09-11
PDF1,51 MB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Seitenprofil aus Stahlblech zu BKIS 25x130/230mm verkehrsweiß
Seitenprofil aus Stahlblech zu wandintegriertem Brüstungskanal zum Einsatz in eine leichte nichttragende Ständerwand in Trockenbauweise. Die Montage des Seitenprofils erfolgt durch einfaches Einrasten in Montagehalter/Kupplung.
Hinweis: Für 1 m Kanalsystem werden 2 m Seitenprofil benötigt. Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
Geeignet für Beplankungsstärke: 25 mm
Geeignet für ein-/zweizügige Variante: einzügig
zweizügig
Tiefe: 25 mm
Breite: 25 mm
Länge: 2000 mm
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Pulverbeschichtet
Halogenfrei: Ja
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BKIS2513019016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Seitenprofil aus Stahlblech zu wandintegriertem Brüstungskanal zum Einsatz in eine leichte nichttragende Ständerwand in Trockenbauweise. Die Montage des Seitenprofils erfolgt durch einfaches Einrasten in Montagehalter/Kupplung.
Hinweis: Für 1 m Kanalsystem werden 2 m Seitenprofil benötigt. Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
Geeignet für Beplankungsstärke: 25 mm
Geeignet für ein-/zweizügige Variante: einzügig
zweizügig
Tiefe: 25 mm
Breite: 25 mm
Länge: 2000 mm
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Pulverbeschichtet
Halogenfrei: Ja
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BKIS2513019016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!