The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme
    • tehalit BKIS-­Ka­näle
    • BKISKPE
    Montagehalter/Kupplung aus Polyamid (halogenfrei) mit den Abmessungen 145Bx50Lx25Tmm in Schwarz für den wandintegrierten Brüstungskanal BKIS (einzügig) für den Trockenbau als Verbindungsteil an Stoßtellen, als Montagehalter für Formteile oder als Montagehalter bei vertrikaler Installation. Geeignet für eine Beplankungsstärke von 12,5/25mm.
    EAN
    4012740205580
    Marke
    Hager
    VPE
    20 sets
    Preisgruppe
    T01
    • tehalit BKIS-­Ka­näle

    Montagehalter/Kupplung zu wandintegriertem Kanal BKIS 130mm BKISKPE

    Preis
     13,67 €
    / Set *
     13,67 €
    / Set *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Montagehalter/Kupplung zu wandintegriertem Kanal BKIS 130mm

    BKISKPE

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 2 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • BKIS1213019016

      Seitenprofil aus Stahlblech zu BKIS 12, 5x130/230mm verkehrsweiß

       21,39 €  / m*
    • BKIS2513019016

      Seitenprofil aus Stahlblech zu BKIS 25x130/230mm verkehrsweiß

       20,23 €  / m*

    Technische Merkmale

    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für Beplan­kungs­stärke
      12,5 mm, 25 mm
    • Geeignet für ein-/zwei­zü­gige Vari­ante
      einzügig
    Abmes­sungen
    • Tiefe
      25 mm
    • Breite
      145 mm
    • Länge
      50 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­amid (PA)
    • Farbe
      Schwa­rz­grau
    • RAL Nummer
      7021
    Ausstat­tung
    • Mit Schutz­folie
      Nein
    • Zuge­hö­rige Serien
      BKIS 12x130/230, BKIS 25x130/230

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration BKISKPE
    PDF
    RoHS Report BKISKPE
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild BKISKPE | Hager Deutschland

      Produktbild BKISKPE

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt BKISKPE | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt BKISKPE

      Montagehalter/Kupplung zu wandintegriertem Kanal BKIS 130mm

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild 21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

      21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB

      Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.

      PDF
      5,53 MB
      Bild Technische Broschüre de-AT 2022-07-06 | Hager Deutschland

      Technische Broschüre de-AT 2022-07-06

      PDF
      9,22 MB
    • Bestellhilfe

      Bild 21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

      21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB

      Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen

      PDF
      872,69 kB
    • Tipps

      Bild 17AT0049IMC_TIP_H_Partner-Tipp_BKIS_web | Hager Deutschland

      17AT0049IMC_TIP_H_Partner-Tipp_BKIS_web

      Der unscheinbare Brüstungskanal für den Trockenbau

      PDF
      1,08 MB
    • Produktzertifikat

      Bild Produktzertifikat de-DE 2024-09-11 | Hager Deutschland

      Produktzertifikat de-DE 2024-09-11

      PDF
      1,51 MB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      BRS08029016 - Brüstungskanal-Oberteil zu BRS mit Breite 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß
      BRS08029016
      Brüstungskanal-Oberteil zu BRS mit Breite 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß
      Preis
       15,71 €
      / m *
       15,71 €
      / m *
    • 2
      BKIS251304D9016 - Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 25x230mm Oberteil 2x80mm vweiß
      BKIS251304D9016
      Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 25x230mm Oberteil 2x80mm vweiß
      Preis
       86,88 €
      / Set *
       86,88 €
      / Set *
    • 3
      BKIS251308E9016 - T-Stück aus Stahlblech zu BKIS 25x130mm Oberteil 80mm vweiß
      BKIS251308E9016
      T-Stück aus Stahlblech zu BKIS 25x130mm Oberteil 80mm vweiß
      Preis
       73,34 €
      / Set *
       73,34 €
      / Set *
    • 4
      BKIS121304E9016 - Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130mm Oberteil 80mm vweiß
      BKIS121304E9016
      Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 12, 5x130mm Oberteil 80mm vweiß
      Preis
       58,64 €
      / Set *
       58,64 €
      / Set *
    • 5
      BRS0802I7035 - Inneneck-Abdeckung zu BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech in lichtgrau
      BRS0802I7035
      Inneneck-Abdeckung zu BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech in lichtgrau
      Preis
       38,70 €
      / Stück *
       38,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Montagehalter/Kupplung zu wandintegriertem Kanal BKIS 130mm

    Montagehalter/Kupplung für einzügiger wandintegrierter Brüstungskanal als Verbindungsteil an Stoßstellen, als Montagehalter für Formteile oder als Montagehalter bei vertikaler Installation.

    Geeignet für Beplankungsstärke: 12,5 mm
    25 mm
    Geeignet für ein-/zweizügige Variante: einzügig
    Tiefe: 25 mm
    Länge: 50 mm
    Breite: 145 mm
    Werkstoff: Polyamid (PA)
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Schwarzgrau
    RAL Nummer: 7021

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : BKISKPE
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf