The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme
    • tehalit BR-Ka­näle
    • BRS0802I7035
    EAN
    4012740219846
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T01
    • tehalit BR-Ka­näle
    • tehalit BKIS-­Ka­näle
    • Mehr sehen

    Inneneck-Abdeckung zu BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech in lichtgrau BRS0802I7035

    Preis
    € 40,98
    / Stück *
    € 40,98
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Online-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Inneneck-Abdeckung zu BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech in lichtgrau

    BRS0802I7035

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Ober­teil Breite
      80 mm
    • Länge
      80 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • Zuge­hö­rige Serien
      BRS 65 x 100, BRS 65 x 130, BRS 65 x 170, BRS 65 x 210, BRS 65x210D

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
    PDF
    420,22 kB
    REACH declaration BRS0802I7035
    PDF
    RoHS Report BRS0802I7035
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild BRS0802I7035 | Hager Deutschland

      Produktbild BRS0802I7035

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt BRS0802I7035 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt BRS0802I7035

      Inneneck-Abdeckung zu BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech in lichtgrau

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild 21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

      21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB

      Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.

      PDF
      5,53 MB
      Bild Technische Broschüre de-AT 2026-09-10 | Hager Deutschland

      Technische Broschüre de-AT 2026-09-10

      PDF
      9,22 MB
    • Bestellhilfe

      Bild 21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

      21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB

      Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen

      PDF
      872,69 kB
    • Tools & Software

      Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Deutschland

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Tools & Software

      Bild Online-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme | Hager Deutschland

      Online-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme

      Die Online-Hilfe unterstützt Sie bei der Zusammenstellung Ihres Brüstungskanalsystems.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      BKIS251305E9016 - Flachwinkel aus Stahlblech zu BKIS 25x130mm Oberteil 80mm vweiß
      BKIS251305E9016
      Flachwinkel aus Stahlblech zu BKIS 25x130mm Oberteil 80mm vweiß
      Preis
      € 88,15
      / Set *
      € 88,15
      / Set *
    • 2
      BKIS251303D9016 - Außeneck Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 25mmx230mm OT 2x80mm vweiß
      BKIS251303D9016
      Außeneck Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 25mmx230mm OT 2x80mm vweiß
      Preis
      € 106,80
      / Set *
      € 106,80
      / Set *
    • 3
      BKIS121303E9016 - Außeneck Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 12,5mmx130mm OT 80mm vweiß
      BKIS121303E9016
      Außeneck Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 12, 5mmx130mm OT 80mm vweiß
      Preis
      € 72,14
      / Set *
      € 72,14
      / Set *
    • 4
      BRS0802AVERZ - Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt
      BRS0802AVERZ
      Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt
      Preis
      € 28,82
      / Stück *
      € 28,82
      / Stück *
    • 5
      BKIS121306D9016 - Endstück aus Stahlblech zu BKIS 12,5x230mm Oberteil 2x80mm vweiß
      BKIS121306D9016
      Endstück aus Stahlblech zu BKIS 12, 5x230mm Oberteil 2x80mm vweiß
      Preis
      € 73,52
      / Stück *
      € 73,52
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Inneneck-Abdeckung zu BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech in lichtgrau

    Abdeckung für Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal.

    Oberteil Breite: 80 mm

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : BRS0802I7035
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf