The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • ADC916D
    EAN
    3250611010814
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-16A 30mA AC Typ ADC916D

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-16A 30mA AC Typ

    ADC916D

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Modu­lare Phasen­schiene 6 Produkte verfügbar
    • Unter­span­nungs­aus­löser 1 Produkte verfügbar
    • Arbeitsstromaus­löser 2 Produkte verfügbar
    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 1 Produkte verfügbar
    • Hilfs­schal­ter­block 2 Produkte verfügbar
    • Schutz­kap­pe/-­streifen für Phasen­schiene 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Modu­lare Phasen­schiene
    • Unter­span­nungs­aus­löser
    • Arbeitsstromaus­löser
    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
    • Hilfs­schal­ter­block
    • Schutz­kap­pe/-­streifen für Phasen­schiene
    • KDN263B

      Phasenschiene 2 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module

      € 62,31  / Stück*
    • KDN280A

      Phasenschiene 2 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 12 Module

      € 20,16  / Stück*
    • KDN280B

      Phasenschiene 2 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 57 Module

      € 80,85  / Stück*
    • KDN451D

      Phasenschiene 3 polig+N mit Gabelanschluss 16mm² 80A 12 Module

      € 38,75  / Stück*
    • KDN263A

      Phasenschiene 2 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module

      € 14,91  / Stück*
    • KDN451E

      Phasenschiene 3 polig+N mit Gabelanschluss 16mm² 80A 54 Module

      € 172,60  / Stück*
    • MZ206

      Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 230V AC

      € 62,02  / Stück*
    • MZ204

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 24-48V AC 12-48V DC

      € 62,02  / Stück*
    • MZ203

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC

      € 62,02  / Stück*
    • MZN176

      Plombierdraht zum Plombieren der Modulargeräte

      € 7,74  / Stück*
    • MZ202

      Signalkontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

      € 22,99  / Stück*
    • MZ201

      Hilfskontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

      € 19,80  / Stück*
    • KZN024

      Endkappe für Phasenschiene 4 polig (1 Stk.)

      € 1,43  / Stück*
    • KZN023

      Endkappe für Phasenschiene 2 und 3 polig (1 Stk.)

      € 1,32  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polart
      1P+N
    • Polan­zahl abge­si­chert
      1
    • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
      B
    Sicherheit
    • Fehler­stromtyp
      AC
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP2X
    Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
    • Bemes­sungs­schalt­ver­mögen Icn nach IEC 60898-1
      6 kA
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      500 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      4000 V
    • Max. Betriebss­pan­nung
      240 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      240 - 240 V
    • Über­span­nungs­ka­te­gorie gemäß IEC 60947-1
      3
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      16 A
    • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
      30 mA
    • Nenn­strom bei -25°C
      18,50 A
    • Nenn­strom bei -20 °C
      18,30 A
    • Nenn­strom bei -15°C
      18,10 A
    • Nenn­strom bei -10°C
      17,90 A
    • Nenn­strom bei -5°C
      17,70 A
    • Nenn­strom bei 0 °C
      17,40 A
    • Nenn­strom bei 5°C
      17,20 A
    • Nenn­strom bei 10°C
      17 A
    • Nenn­strom bei 15°C
      16,70 A
    • Nenn­strom bei 20 °C
      16,50 A
    • Nenn­strom bei 25°C
      16,20 A
    • Nenn­strom bei 30°C
      16 A
    • Nenn­strom bei 35°C
      15,80 A
    • Nenn­strom bei 40 °C
      15,60 A
    • Nenn­strom bei 45 °C
      15,40 A
    • Nenn­strom bei 50 °C
      15,20 A
    • Nenn­strom bei 55°C
      15 A
    • Nenn­strom bei 60°C
      14,80 A
    • Einstel­lung des ther­mi­schen Auslö­sers in AC
      1,13 - 1,45 A
    • Korrek­tur­faktor bei 2 neben­ein­ander montierten LS-Schal­tern
      1
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics AC nach IEC 60898-1
      6 kA
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      5,20 W
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Einsatz­be­din­gungen
    • Max. Höhe
      2000 m
    • Ener­gie­be­gren­zungs­klasse I²t
      3
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 40 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Luft­feuch­tig­keits­schutz
      Für alle Klima­be­reiche
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
      2,10 - 2,10 Nm
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
      2,10 - 2,10 Nm
    • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      biconnect
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      2000
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      2000
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1 - 16 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1 - 25 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1 - 16 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1 - 25 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1 - 16 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1 - 25 mm²
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      2
    Abmes­sungen
    • Höhe
      83 mm
    • Breite
      35 mm
    • Tiefe
      68 mm

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (English)
    PDF
    4,99 MB
    RoHS report ADC916D
    PDF
    Hager REACH declaration ADC916D
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild ADC916D | Hager Deutschland

      Produktbild ADC916D

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ADC916D | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ADC916D

      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-16A 30mA AC Typ

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24

      PDF
      1,45 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2024-12-11

      PDF
      397,03 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      334,10 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf