Wandleranlagen
Vorgabensichere Planung mit Hager
Ob Mehrfamilienhaus, Bäcker, Supermarkt oder Einfamilienhaus mit PV-Anlage, Wärmepumpe und Wallbox: Bei Strömen über 63 A Aussetzbetrieb bzw. 44 A Dauerbetrieb werden Wandlermessungen benötigt.
"Wir sorgen für Planungssicherheit bei Wandleranlagen durch einen guten Schulterschluss mit den Netzbetreibern."
Wann ist eine
Wandleranlage notwendig?
Einfache Planung, mehr Sicherheit: Für Betriebsströme über 63 A Aussetzbetrieb bzw. 44 A Dauerbetrieb sind Wandlermessungen notwendig. Die Wandleranlagen von Hager bieten die optimale Lösung für eine vorgabensichere Planung – für das Mehrfamilienhaus mit PV-Anlage genauso wie für den Supermarkt. Selbstverständlich gehören die passenden Spezifikationen zum jeweiligen Netzbetreiber immer dazu.
Um den steigenden Anforderungen und Bedürfnissen im Wohnbau, Zweckbau und der Industrie gerecht zu werden, bieten wir standardisierte, der Produktnorm DIN VDE 0603-2-2 und DIN EN 61439 entsprechende Produkte an.
An alles gedacht?
Mit unserer Wandleranlagen-Checkliste haben Sie immer den Überblick über Ihre Planung:
Normgerecht
ab Werk
Die normativen Vorgaben der DIN VDE 0603-2-2 werden ebenso berücksichtigt wie die Bestimmungen der Anwendungsregel VDE AR-N-4100.
Passende Lösungen für alle
Anforderungen und Regionen
Hager bietet spezifikationskonforme Wandleranlagen für jede Anforderung, gefertigt werden die Geräte nach DIN VDE 0603-2-2 und den aktuellen technischen Anschlussbedingungen (TAB) der jeweiligen Versorgungsnetzbetreiber. Damit ist gewährleistet, dass für alle Regionen zulässige Ausführungen der Wandleranlagen zur Verfügung stehen.
Aus diesem Grund sind die Hager Wandleranlagen für unterschiedliche Stromstärken ausgelegt: Das Angebot reicht von Kleinwandleranlagen bis zu Wandlerschränken für 100 A und 200 A – oder bei Bedarf auch für höhere Stromstärken.
Der einfache Weg
zur richtigen Wandleranlage
Um die Planung von Wandlerschränken noch weiter zu vereinfachen, bietet Hager mit ZPlan das ideale Tool für eine normgerechte und korrekt ausgelegte Wandleranlage. Denn der ZPlan Zählerplatz-Konfigurator übernimmt die Planungsarbeit weitgehend selbst und liefert alle wichtigen Komponenten und Informationen. Abschließend erstellt ZPlan eine genaue Stückliste mit Aufbauplan und der TAB-Beschreibung des NB. Die Liste wird als Download-PDF oder als Excel-Datei bereitgestellt. Die passende Wandleranlage legen Sie nur noch dem Netzbetreiber zur Freigabe vor und bestellen die Anlage danach im Großhandel.
Wandleranlagenlisten
für jede Region
Trotz der regional unterschiedlichen technischen Anschlussbedingungen ist der Weg zu einer Wandleranlage in der korrekten Ausführung kein besonders weiter. Mit Hager sind Sie in nur wenigen Schritten bei den passenden technischen Informationen – inklusive technischer Zeichnung und Bestellnummer. Alle notwendigen Angaben finden Sie in unseren Wandleranlagenlisten für jede Region.
Sie brauchen lediglich die entsprechende Liste für Ihre Region. Die regionalen Listen enthalten die Versorgungsnetzbetreiber sowie die Wandleranlagenvarianten, die jeweils freigegeben sind. Dazu gehören auch die notwendigen Informationen für die Bestellung einer TAB-konformen Anlage.
Wandleranlagen von Hager
Qualität, auf die Sie sich verlassen können
Normgerecht planen
Die neue Broschüre zur Planung von Wandleranlagen nach DIN VDE 0603-2-2 ist da:
FAQ
Häufig gestellte Fragen zu Wandleranlagen
Sie haben Fragen zu den Themen Wandleranlagen, Wandlertechnik, Wandlermessung, Kleinwandlermessung oder zu Normen wie die DIN EN 61439?
Dann finden Sie hier die gängigsten Antworten! Ihnen fehlt noch eine Info? Dann sprechen Sie unsere Experten im Technischen Service Center direkt darauf an.
-
Ab wann muss ich Wandlertechnik einsetzen?
Laut Norm sind ab 63 A Aussetzbetrieb und Dauerstrom über 44 A Wandleranlagen vorzusehen. Es gibt Verteilnetzbetreiber, die bei Betriebsströmen über 63 A noch Direktmessungen zulassen. Wir empfehlen allerdings immer eine Wandleranlage.
-
Welche Vorteile bieten mir die Wandleranlagen von Hager?
- Zeitersparnis: Sie sparen wertvolle Zeit in der Planung und bei der Abstimmung mit dem VNB.
- Sicherheit: Die Anlagen sind mit dem Netzbetreiber abgestimmt und passen zu den technischen Anschlussbedingungen (TAB).
- Verfügbarkeit: Im Idealfall liegt die Wandleranlage bei Ihrem Großhändler schon auf Lager. Falls nicht, sorgen wir dafür, dass die fertig konfektionierte Anlage umgehend geliefert wird.
-
Handelt es sich bei euren Anlagen um Wandlerkomplettschränke?
Wir bieten sowohl fertig bestückte Wandlerkomplettschränke als auch modulare Wandlerschränke aus Wandlerfeldern und Bestückungspaketen an. So bleiben Sie in Ihren Anwendungen maximal flexibel.
-
Wie erfolgt die Bestellung einer Wandleranlage?
In unseren Wandleranlagenlisten oder in ZPlan finden Sie die passende Wandleranlage zum jeweiligen Netzbetreiber. Diese stellen Sie bei Ihrem Netzbetreiber zur Freigabe vor. Danach bestellen Sie die Anlage wie gewohnt beim Großhandel.
-
Erfüllen die Hager Wandleranlagen die Normen der DIN VDE 0603-2-2 und DIN EN 61439?
Unser standardisiertes Wandleranlagen-Portfolio wird absolut normgerecht nach DIN VDE 0603-2-2 und unter Beachtung der TAB der Netzbetreiber gefertigt. Selbstverständlich können individuelle Anforderungen aber auch nach DIN EN 61439 projektiert werden.
-
Ich finde in den Planungshilfen von Hager keine passende Wandleranlage zu meinem Netzbetreiber. Wie gehe ich vor?
Rufen Sie in diesem Falle unser Technisches Service Center in Ihrer Region an. Adressen finden Sie auf der vorletzten Seite der Wandleranlagenlisten oder auf dieser Seite mit allen regionalen TSCs.
Wir sind bemüht, unser Wandlertechnik-Portfolio ständig auszubauen und freuen uns über Ihren Kontakt.
-
Die von Hager vorgeschlagene Wandleranlage wurde vom Netzbetreiber nicht freigeben. Was soll ich machen?
Rufen Sie auch in diesem Fall unser technisches Service Center an. Hierüber wird der Kontakt zu unseren VNB-Betreuern aufgebaut und eine Lösung mit dem jeweiligen Netzbetreiber abgestimmt.
-
Bis zu welcher Stromstärke sind eure Wandleranlagen ausgelegt?
Je nach Vorgabe der Netzbetreiber bietet Hager Wandleranlagen in unterschiedlichen Stromstärken an. Das Portfolio geht von Kleinwandleranlagen über Wandleranlagen und Wandlerschränke für 100 A und 200 A bis hin zu höheren Stromstärken.
Nur Vorteile
mit Wandleranlagen von Hager
Hager verbindet Planungssicherheit mit Komfort. Die kompakten und präzisen Wandleranlagen bieten von der Planung bis zur Bestellung zahlreiche Vorteile.
- Schneller zum richtigen Produkt: Die Tools von Hager beschleunigen den Planungsprozess ungemein und erleichtern die Abstimmung mit dem jeweiligen NB. Das hilft dabei Zeitpläne besser einzuhalten.
- Normgerechte Sicherheit: Alle Geräte für die Hager Wandleranlagen werden vom hauseigenen Sonderverteilungsbau unter Einhaltung der DIN VDE 0603-2-2 und der aktuellen TAB der Netzbetreiber gefertigt – die Ausführungen sind also mit den NB abgestimmt und entsprechen den regionalen Vorgaben.
- Schnelle Verfügbarkeit: Sollte Ihr Großhändler die gewünschte Wandleranlage nicht auf Lager haben, ist das kein Problem. Hager leitet dann die umgehende Lieferung der fertig konfektionierten Anlage in die Wege.
Darüber hinaus erlauben die Geräte ein Höchstmaß an Flexibilität. Denn die Hager Wandleranlagen sind entweder als vollständig bestückte Wandlerkomplettschränke erhältlich oder als modulare Wandlerschränke aus Wandlerfeldern und dazugehörigen Bestückungspaketen.
Weitere Infos
- pdf1,41 MB
- pdf14,67 MB
- pdf375,86 KB