Systemkomponenten
Vom Paketbox-Interface bis zum Nebenstrangkoppler erhalten Sie ein breites Angebot an Systemkomponenten sowie verschiedene Ersatzteile.
Paketbox
Interface
Verwandeln Sie die Paketboxen von RENZ und s: stebler in Außenstationen und verbinden Sie Komfort und Sicherheit.
Strangkoppler
RED111Y
2Draht-Videoinstallation auf Einzelstrangbasis einfach multiplizieren: Mit dem Strangkoppler können Sie bis zu 256 Teilnehmer hinter bis zu 150 Eingangstüren in einer Anlage miteinander verbinden.
Ruftaster-Anschlussmodul für
Elcom modesta
Das Ruftaster-Anschlussmodul macht es möglich: Die Elcom modesta Außenstationen lassen sich jetzt auch mit Rundtaster-Modulen bestücken.
PoE Switch für mehr
Multimedia in der Technikzentrale
Versorgt die Geräte mit Spannung und verteilt die Daten: Der PoE Switch TN530 erleichtert die Verwendung IP-fähiger Endgeräte in der Technikzentrale.
2Draht-Systemerweiterungen
Ersatzteile
Bester Investitionsschutz durch hervorragende Ersatzteil-Logistik: Die Elcom-Produkte für die Türkommunikation sind von hoher Qualität und Robustheit geprägt – die Grundlage für ihre Langlebigkeit. Das bedeutet aber auch, im Schadensfall mit Ersatzteilen dienen zu können, damit die Produkte weiterhin wie gewohnt genutzt werden können.
Ob durch Unfälle oder Vandalismus: Die meisten Schäden lassen sich mit hochwertigen Ersatzteilen beheben. Daher ist es zumeist nicht zwingend notwendig, ganze Elemente auszutauschen. Die Ersatzteile von Elcom helfen außerdem dabei, bestehende Anlagen zu erweitern.