Elcom
Außenstationen
Ob Einfamilien- oder Mehrfamilienhaus, für Neubau oder Sanierung, Elcom bietet das passende Angebot, für bis zu 256 Rufstellen.
Digitale Türsprechanlage
Elcom motion
Elegant und funktional: Die digitale Design Außenstation Elcom motion ist mit bis zu 256 Rufstellen die repräsentative Visitenkarte für Wohn- und Gewerbeimmobilien.
Außenstation
Elcom one
Elcom one präsentiert sich als Außenstation der Premium-Klasse. Hochwertiger Edelstahl, modernstes Design und eine kompakte Kamera- /Lautsprechereinheit begeistern Elektrotechniker wie Bauherren gleichermaßen.
Design mit System
Mit den edel gestalteten Außenstationen Elcom one gelingt in jedem Fall ein perfekter Auftritt – Tag für Tag neu. Dazu trägt das Material Edelstahl ebenso bei wie der durchdachte Systemaufbau. Gestalterisch durchgängiges, modernes Design für Außenstations-Größen mit 1 bis 24 Teilnehmern macht Elcom one zur richtigen Wahl – vom Einfamilienhaus bis zur mehrgeschossigen Wohn- oder Büroanlage. Ob Außenstation in Audio- oder Videoausführung: Beide Versionen kommen in der gleichen Plattengröße und sind als Aufputz- oder Unterputzvariante verfügbar. Damit ist späteres Umrüsten auf Videotechnik problemlos möglich.
Die Vorteile:
Außenstationen
Elcom modesta
Das modulare System Elcom modesta aus Edelstahl ist flexibel konfigurierbar – ob als Standsäule oder Wandinstallation. Es steht eine Vielzahl an Modulen zur Verfügung, vom einfachen Ruftaster bis hin zum Fingerprint-Leser.
Türsprechanlage im Set
Elcom home
Einfach, durchdacht und wirtschaftlich: Die 2Draht Sets Elcom home enthalten alle Geräte, die zur Installation einer Türsprechanlage nötig sind – montagefertig in 8 verschiedenen Ausführungen.