1+n Audio

Bewährte Technik vom Erfinder: Die 1+n Audio­technik von ELCOM hat sich als maßgeb­li­cher Stan­dard für Türsprech­an­lagen und Gegen­sprech­an­lagen im Wohnungsbau etabliert. Als hoch­funk­tio­nale Zwischen­stufe zwischen tradi­tio­nellen Sprech­an­lagen und modernen Bus-Systemen ist 1+n Audio die ideale Lösung für eine kosten­güns­tige und unkom­pli­zierte Instal­la­tion einer Audio-Kommu­ni­ka­ti­ons­an­lage.


1+n Audio­technik:
Bewährt, zeitlos und unkom­pli­ziert

1+n steht zunächst für ein bewährtes Kommu­ni­ka­ti­ons­system. In der Regel kommen dabei Fern­melde­lei­tungen vom Typ J-Y(St) zum Einsatz. Andere Leitungen sind aller­dings auch möglich, sofern deren Leitungs­quer­schnitt ausreicht.
 
Für die Praxis bedeutet 1+n: Die gesamte Anlage teilt sich eine gemein­same Ader, dazu gibt es weitere Rufa­dern für die einzelnen Teil­nehmer. Mit n wird daher die Zahl der Innen­sta­tionen ange­geben, die zu der Audio-Kommu­ni­ka­ti­ons­an­lage gehören.

Weil die 1+n Technik von ELCOM eine weit verbrei­tete Stan­dard­tech­no­logie für den Wohnungsbau ist, lassen sich darauf basie­rende Kommu­ni­ka­ti­ons­sys­teme meist problemlos mit beste­henden Leitungen betreiben. Das vergleichs­weise einfache Prinzip von 1+n steht der hohen Funk­tio­na­lität und Leis­tungs­fä­hig­keit übri­gens in keiner Form entgegen.


Mit 1+n schnell und kosten­günstig zur
Türkom­mu­ni­ka­tion

Moderne Türsprech­an­lagen und Haus­sprech­an­lagen arbeiten heute meist mit Bus-Systemen. Denn damit ist es ohne weiteres möglich, zusätz­liche Licht­steue­rung oder Video-Funk­tionen zu inte­grieren. Mit der 2Draht-Technik Video/Audio und i2Audio hat ELCOM zwei solche Systeme entwi­ckelt.

 

1+n Audio hingegen zeigt, wie zuver­läs­sige Türkom­mu­ni­ka­tion auch ohne die Verwen­dung von Bus-Systemen funk­tio­nieren kann: mit allen rele­vanten Funk­tionen (Klin­geln, Spre­chen und Türöffnen), ohne Program­mie­rung.

 

Dadurch lässt sich die 1+n-Audio­technik unkom­pli­ziert, schnell und kosten­günstig instal­lieren und stellt mit nur wenigen Kompo­nenten eine ausfall­si­chere Audio-Kommu­ni­ka­ti­ons­an­lage bereit. Eine Türsprech­an­lage für ein Einfa­mi­li­en­haus besteht daher ledig­lich aus:

 

  • einem an das 230 V Netz ange­schlos­sener Netz­trans­for­mator zur Breit­stel­lung der 12 V Span­nungs­ver­sor­gung;
  • der Innen­sta­tion als Türklingel, zur Kommu­ni­ka­tion und gege­be­nen­falls Türöff­nung;
  • der Außen­sta­tion mit dem Klin­gel­knopf und dem Türlaut­spre­cher der Gegen­sprech­an­lage.

 

Eine Türsprech­an­lage für ein Mehr­fa­mi­li­en­haus ist ebenso einfach zu reali­sieren. Dazu wird nur eine passende Mithör­sperre benö­tigt. Sie verhin­dert, dass mehr als eine Innen­sta­tion zeit­gleich das Signal der Außen­sta­tion empfängt. Mehr brau­chen Sprech­an­lagen nach dem 1+n Prinzip nicht für eine funk­tio­nie­rende Türkom­mu­ni­ka­tion.

mehr lesenschließen
HAT-402 Innenstation Audio mit Hörer AP 1+n weiß

Konfi­gu­rator-Tools von Hager

Planen und konfi­gu­rieren Sie 2Draht-Systeme mit dem 2Draht-System­kon­fi­gu­rator oder konfi­gu­rieren Sie ELCOM Außen­sta­tionen ganz einfach mit dem passenden Tool.


1+n:
Ideal für die Nach­rüs­tung verschie­denster Immo­bi­lien

Der einfache Aufbau von 1+n und die verwen­dete Leitungs­füh­rung – die auch für herkömm­liche Klin­gel­an­lagen genutzt wird – bieten die opti­malen Voraus­set­zungen, um ältere Bestands­ge­bäude mit einer modernen Audio-Kommu­ni­ka­ti­ons­an­lage auszu­statten. Denn eine 1+n Türsprech­an­lage kann ohne Probleme die vorhan­dene Verdrah­tung für die Instal­la­tion nutzen.

 

Das bedeutet: Bei vielen Immo­bi­lien reicht es aus, die alten Kompo­nenten der Klingel- oder Türsprech­an­lage zu entfernen und an ihrer Stelle die gewünschten Teile eines 1+n Systems anzu­bringen. Die beste­hende Leitung kann direkt weiter­ge­nutzt werden – ohne dass es beispiels­weise nötig wäre, Wände aufzu­stemmen, um neue Leitungen zu verlegen.

 

Damit ist 1+n Audio die ideale Möglich­keit, um Altbauten mit geringem Finanz- und Arbeits­auf­wand in Sachen Audio-Kommu­ni­ka­ti­ons­an­lagen auf den neuesten Stand zu bringen. Die von ELCOM entwi­ckelte Technik zeigt, dass sie nach wie vor eine hervor­ra­gende Lösung für Türsprech­an­lagen ist. Aufrüs­tung und Moder­ni­sie­rung der Türkom­mu­ni­ka­tion sind mit 1+n Audio schnell, kosten­günstig und äußerst zuver­lässig machbar.