- Шини
- Монтажні блоки univers N та аксесуари
- Побачити більше
Шина мідна Univers, 12х5мм, на 4 секції, довжина 995мм ZM14C
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Клема шинопроводу 1 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 44 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм IN250 A
Розміри
-
Ширина/товщина шини5 - 5 mm
-
Висота шини12 mm
-
Довжина шини1,000 mm
Обладнання
-
Кількість секцій по ширині4
-
Із зубцямиТак
-
Тип шиниПлоский
Матеріали
-
МатеріалМідь