Рамка-адаптер для виробів 45х45 Lumina, чорна WL2513
EAN
8694407003843
Упаковка
24 штук
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 69 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Матеріали
-
Код RAL9004
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина19 mm
-
Пов'язані системиHager lumina
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації