Рамка-адаптер для виробів 45х45 Lumina, срібна WL2512
Технічні характеристики
Матеріали
-
ColourСрібний
-
Код RAL9006
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ОбробкаПокриті лаком
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина19 mm
-
Пов'язані системиlumina
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WL2512
Рамка-адаптер для виробів 45х45 Lumina, срібна
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-04-27
PDF414,65 kB
Більше документації