Вимикач Hager WDE633023 серії Berker призначений для керування трьома зонами освітлення або групами навантаження. Триклавішна конструкція дозволяє зібрати кілька сценаріїв в одному місці, а виконання в кольорі сірий, з матовою фактурою підтримує акуратну геометрію стіни. Параметри 16АХ/400В, вставні клеми та три клавіші роблять щоденне користування зрозумілим без зайвих деталей. Рішення доречне для житлових, офісних і комерційних просторів.
EAN
3250610095652
Упаковка
10 штук
- Керування освітленням - Berker S.1
- Вироби для внутрішнього монтажу, клас захисту IP44
- Керування освітленням - Berker B.3
- Керування освітленням - Berker Q.1
- Керування освітленням - Berker Q.3
- Керування освітленням - Berker Q.7
- Керування освітленням - Berker K.1
- Керування освітленням - Berker K.5
- Керування освітленням - Berker R.1
- Керування освітленням - Berker R.8
- Побачити більше
Вимикач 3-клавішний 16АХ/400В WDE633023
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (12)Сумісні продукти
-
Згадується в 236 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Комутаційний струм16 AX (200W LED (SBL))
-
Номінальний струм IN16 A
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка
Напруга
-
Номінальна напруга400 V
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Матеріали
-
ColourСірий
-
Код RALАналогічно до RAL 7035
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ОбробкаНеоброблений
-
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)0
Ідентифікація
-
Схема монтажуБазовий елемент
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Підключення
-
Тип монтажуЗатискне кріплення, Гвинтове з'єднання
Елементи керування та індикатори
-
Кількість кнопок3
Розміри
-
Вбудована глибина32 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу35 mm
Безпека
-
Ударостійкість IKIK07
-
Використовується в більш високому класі IPIP44 у поєднанні з комплектом ущільнювачів
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераГвинтова клема
Тексти
-
Режим встановленняЗ розпірними лапками, Для гвинтового кріплення
-
Тип з'єднанняЗ гвинтовими клемами
-
ОсвітленняМоже підсвічуватися неоновою лампою, лампою розжарювання або світлодіодним блоком із клемою N
-
Кнопка/однотактовий вимикачHi
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняПотрійний клавішний перемикач
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WDE633023
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13
PDF -
Декларація якості
Декларація якості en-GB 2026-09-08
PDF317,70 kB
Декларація якості en-GB 2026-09-08
PDF315,61 kB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23
PDF324,43 kB
Більше документації