The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Монтаж у вологих приміщеннях
    • Вироби для внутрішнього монтажу, клас захисту IP44
    • WDE303212
    Механізм вимикача Hager WDE303212 серії Berker створений для охайного керування освітленням і цілісного оформлення стіни в інтер’єрі. Конструкція одноклавішний 2-полюсний підходить для надійного розриву відповідних електричних кіл, а виконання в кольорі сірий, RAL 7035, з матовою фактурою поєднується з рамками Berker. Габаритні розміри 70,8x70,8 мм, вбудована глибина 31 мм, номінал 16АХ/250В, вставні клеми і IP44 з комплектом ущільнювачів формують завершений вузол.
    EAN
    3250610093368
    Упаковка
    10 штук
    • Керування освітленням - Berker S.1
    • HVAC-контроль - Berker S.1
    • Вироби для внутрішнього монтажу, клас захисту IP44
    • Керування освітленням - Berker B.3
    • HVAC-контроль - Berker B.3
    • Керування освітленням - Berker Q.1
    • HVAC-контроль - Berker Q.1
    • Керування освітленням - Berker Q.3
    • HVAC-контроль - Berker Q.3
    • Керування освітленням - Berker Q.7
    • HVAC-контроль - Berker Q.7
    • Керування освітленням - Berker K.1
    • HVAC-контроль - Berker K.1
    • Керування освітленням - Berker K.5
    • HVAC-контроль - Berker K.5
    • Керування освітленням - Berker R.1
    • HVAC-контроль - Berker R.1
    • Керування освітленням - Berker R.8
    • HVAC-контроль - Berker R.8
    • Побачити більше

    Вимикач одноклавішний 2-полюсний 16АХ/250В WDE303212

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Вимикач одноклавішний 2-полюсний 16АХ/250В

    WDE303212

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Обов’язкові аксесуари

    Переглянути всі (26)
    Previous
    Previous
    16228989
    16228989
    Клавіша 1Х з написом '0', пол.білизна S.1
    Додати до списку
    Додати до списку
    WLW1014WG
    WLW1014WG
    Додати до списку
    Додати до списку
    WLW1014BG
    WLW1014BG
    Додати до списку
    Додати до списку
    15731909
    15731909
    Клавіша 1Х зі знком 0, прикручується, пол.білизна-matt, S.1
    Додати до списку
    Додати до списку

    Сумісні продукти

    • Згадується в 238 доступні продукти

    Обов’язкові аксесуари

    • 16228989

      Клавіша 1Х з написом '0', пол.білизна S.1

      0,00 EUR  / *
    • WLW1014WG

      0,00 EUR  / *
    • WLW1014BG

      0,00 EUR  / *
    • 15731909

      Клавіша 1Х зі знком 0, прикручується, пол.білизна-matt, S.1

      0,00 EUR  / *
    • 16246084

      Клавіша 1Х з лінзою зі знаком '0', алюміній, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 16246086

      Клавіша 1Х з лінзою зі знаком '0', антрацит, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 16246089

      Клавіша 1Х з лінзою зі знаком '0', пол.білизна, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 14177106

      Клавіша 1Х з написом '0' з лінзою, антрацит, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 14177109

      Клавіша 1Х з написом '0' з лінзою, пол.білизна, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 16226084

      Клавіша 1Х зі знаком '0', алюміній, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 16226086

      Клавіша 1Х зі знаком '0', антрацит, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 16226089

      Клавіша 1Х зі знаком '0', пол.білизна, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 16221909

      Клавіша 1Х з написом '0', пол.білизна-matt S.1

      0,00 EUR  / *
    • 16221606

      Клавіша 1Х з написом '0', антрацит S.1

      0,00 EUR  / *
    • 14257106

      Клавіша 1Х з написом '0', антрацит, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 14257109

      Клавіша 1Х з написом '0', пол.білизна, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 16228982

      Клавіша 1Х з написом '0', біла S.1

      0,00 EUR  / *
    • 15771909

      Клавіша 1Х зі знком 0 та лінзою, прикручується, пол.білизна-matt, S.1

      0,00 EUR  / *
    • 16242045

      Клавіша 1Х з лінзою зі знаком '0', чорна, R.x

      0,00 EUR  / *
    • 16242089

      Клавіша 1Х з лінзою зі знаком '0', пол.білизна, R.x

      0,00 EUR  / *

    Згадується в

    • 10142339

      Рамка 4Х оранжевий прозорий/пол.білизна, акрил, R.1

      0,00 EUR  / *
    • 10122384

      Рамка 2Х антрацит/чорний, сланець, R.1

      0,00 EUR  / *
    • 10132384

      Рамка 3Х антрацит/чорний, сланець, R.1

      0,00 EUR  / *
    • 10122349

      Рамка 2Х червоний прозорий/пол.білизна, акрил, R.1

      0,00 EUR  / *
    • 10132349

      Рамка 3Х червоний прозорий/пол.білизна, акрил, R.1

      0,00 EUR  / *
    • 10142349

      Рамка 4Х червоний прозорий/пол.білизна, акрил, R.1

      0,00 EUR  / *
    • 10152349

      Рамка 5Х червоний прозорий/пол.білизна, акрил, R.1

      0,00 EUR  / *
    • 10112344

      Рамка 1Х червоний прозорий/чорний, акрил, R.1

      0,00 EUR  / *
    • 10122344

      Рамка 2Х червоний прозорий/чорний, акрил, R.1

      0,00 EUR  / *
    • 10132344

      Рамка 3Х червоний прозорий/чорний, акрил, R.1

      0,00 EUR  / *
    • 10142344

      Рамка 4Х червоний прозорий/чорний, акрил, R.1

      0,00 EUR  / *
    • 10152344

      Рамка 5Х червоний прозорий/чорний, акрил, R.1

      0,00 EUR  / *
    • 10112339

      Рамка 1Х оранжевий прозорий/пол.білизна, акрил, R.1

      0,00 EUR  / *
    • 10122339

      Рамка 2Х оранжевий прозорий/пол.білизна, акрил, R.1

      0,00 EUR  / *
    • 10132339

      Рамка 3Х оранжевий прозорий/пол.білизна, акрил, R.1

      0,00 EUR  / *
    • 10516099

      Рамка 1Х з полем для надпису, пол.білизна, Q.3

      0,00 EUR  / *
    • 10136076

      Рамка 3Х скло/чорний Q.7

      0,00 EUR  / *
    • 10146076

      Рамка 4Х скло/чорний Q.7

      0,00 EUR  / *
    • 10156076

      Рамка 5Х скло/чорний Q.7

      0,00 EUR  / *
    • 10236099

      Рамка 3Х горизонтальна з полем для надпису, пол.білизна, Q.3

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Комутаційний струм
      16 AX (200W LED (SBL))
    • Номінальний струм IN
      16 A
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Внутрішня установка
    Напруга
    • Номінальна напруга
      250 V
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Матеріали
    • Colour
      Сірий
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 7035
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Метал, Пластик
    • Обробка
      Необроблений
    • Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)
      0
    Ідентифікація
    • Схема монтажу
      Базовий елемент
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Підключення
    • Тип монтажу
      Монтаж гвинтами
    Елементи керування та індикатори
    • Кількість кнопок
      1
    Розміри
    • Вбудована глибина
      32 mm
    • Вбудовувані коробки прихованого монтажу
      35 mm
    Безпека
    • Ударостійкість IK
      IK07
    • Використовується в більш високому класі IP
      IP44 у поєднанні з комплектом ущільнювачів
    Під’єднання
    • Тип роз’єму/штекера
      Гвинтова клема
    Тексти
    • Режим встановлення
      З розпірними лапками, Для гвинтового кріплення
    • Тип з'єднання
      З гвинтовими клемами
    • Освітлення
      Для ланцюгів освітлення та моніторингу
    • Кнопка/однотактовий вимикач
      Hi
    Архітектура
    • Елемент керування/функціонування
      Одинарний клавішний перемикач

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    <br/>PEP - Change-over switch for light control, 10 AX/250 V (English)
    PDF
    4,13 MB
    REACH declaration WDE303212
    PDF
    RoHS report WDE303212
    PDF

    Завантаження

    • Зображення WDE303212 | Hager

      Зображення продукту WDE303212

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу WDE303212 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу WDE303212

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13

      PDF
    • Декларація якості

      Зображення Декларація якості en-GB 2026-09-08 | Hager

      Декларація якості en-GB 2026-09-08

      PDF
      317,70 kB
      Зображення Декларація якості en-GB 2026-09-08 | Hager

      Декларація якості en-GB 2026-09-08

      PDF
      315,61 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-08-19 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-08-19

      PDF
      155,13 kB
      Зображення Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23 | Hager

      Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23

      PDF
      324,43 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      20261909 - Регулятор температури приміщення, 250В, пол.білизна-matt S.1
      20261909
      Регулятор температури приміщення, 250В, пол.білизна-matt S.1
    • 2
      3036 - Вимикач/перемикач одноклавішний 10АХ/250В
      3036
      Вимикач/перемикач одноклавішний 10АХ/250В
    • 3
      20301606 - Регулятор температури приміщення, 250В, антрацит S.1
      20301606
      Регулятор температури приміщення, 250В, антрацит S.1
    • 4
      20448982 - Регулятор темп-ри з годинниковим механізмом, 250В, білий S.1
      20448982
      Регулятор темп-ри з годинниковим механізмом, 250В, білий S.1
    • 5
      3037 - Вимикач одноклав. хрестовий 10АХ/250В
      3037
      Вимикач одноклав. хрестовий 10АХ/250В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна