Кришка Hager WDA4628R серії Berker створена для охайного оформлення світлового сигналу E14 в інтер’єрі. Високий освітлювальний ковпак e14 підходить для помітної індикації з високим ковпаком, а виконання в червоному прозорому кольорі, з глянцем підтримує геометрію стіни та поєднується з червоними або контрастними поверхнями. Розміри діаметр 46,4 мм, глибина 51 мм і затискне кріплення допомагають створити помітний і стильний вузол без зайвих деталей.
EAN
3250610092361
Упаковка
10 штук
Налаштувати продукт
Для найкращого досвіду використовуйте настільний комп’ютер, оскільки деякі функції можуть не повністю підтримуватися на мобільних пристроях або планшетах.
Інструменти de-DE 2025-11-13
Відкриті інструментиЗавершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
WDF6655
Світовий сигнал Е14
Сумісні продукти
-
Згадується в 1 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Матеріали
-
ColourЧервоний
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
ОбробкаНеоброблений
Підключення
-
Ковпак для сигнального блокаВисокий освітлювальний ковпак
-
Тип монтажуЗатискне кріплення
Розміри
-
Глибина51 mm
-
Діаметр46,40 mm
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WDA4628R
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13
PDF -
Інструменти
Інструменти de-DE 2025-11-13
URL -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-02-16
PDF368,34 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21
PDF404,15 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-24
PDF303,22 kB
Більше документації