Кришка Hager WDA4527T серії Berker створена для охайного оформлення натискних кнопок та світлових сигналів E10 в інтер’єрі. Плоский освітлювальний ковпак e10 підходить для світлової індикації, а виконання в прозорому кольорі, з сатинованою фактурою підтримує геометрію стіни та поєднується з світлими або нейтральними поверхнями. Розміри діаметр 30 мм, глибина 32,5 мм і затискне кріплення допомагають створити помітний і стильний вузол без зайвих деталей.
EAN
3250610092392
Упаковка
10 штук
Налаштувати продукт
Для найкращого досвіду використовуйте настільний комп’ютер, оскільки деякі функції можуть не повністю підтримуватися на мобільних пристроях або планшетах.
Інструменти de-DE 2025-11-13
Відкриті інструментиЗавершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
WDE5101
Нажимна кнопка та світловий сигнал Е10
Сумісні продукти
-
Згадується в 2 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Матеріали
-
ColourБілий
-
Обробка поверхніСатиноване покриття
-
ОбробкаНеоброблений
Підключення
-
Ковпак для сигнального блокаПлоский освітлювальний ковпак
-
Тип монтажуЗатискне кріплення
Розміри
-
Глибина32,50 mm
-
Діаметр30 mm
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WDA4527T
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13
PDF -
Інструменти
Інструменти de-DE 2025-11-13
URL -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23
PDF324,43 kB
Більше документації