Кришка Hager WDA4527R серії Berker створена для охайного оформлення натискних кнопок та світлових сигналів E10 в інтер’єрі. Плоский освітлювальний ковпак e10 підходить для світлової індикації, а виконання в кольорі червоний, з сатинованою фактурою підтримує геометрію стіни та поєднується з червоними або контрастними поверхнями. Розміри діаметр 30 мм, глибина 32,5 мм і затискне кріплення допомагають створити помітний і стильний вузол без зайвих деталей.
EAN
3250610092408
Упаковка
10 штук
Налаштувати продукт
Для найкращого досвіду використовуйте настільний комп’ютер, оскільки деякі функції можуть не повністю підтримуватися на мобільних пристроях або планшетах.
Інструменти de-DE 2025-11-13
Відкриті інструментиЗавершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Сумісні продукти
-
Згадується в 2 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Матеріали
-
ColourЧервоний
-
Обробка поверхніСатиноване покриття
-
ОбробкаНеоброблений
Підключення
-
Ковпак для сигнального блокаПлоский освітлювальний ковпак
-
Тип монтажуЗатискне кріплення
Розміри
-
Глибина32,50 mm
-
Діаметр30 mm
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WDA4527R
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13
PDF -
Інструменти
Інструменти de-DE 2025-11-13
URL -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-02-16
PDF368,34 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21
PDF404,15 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-24
PDF303,22 kB
Більше документації