Елемент підсвічування Hager WDA2727R серії Berker створений для світлової індикації та акуратного доповнення натискних кнопок і сигналів E10. Конструкція з червоною індикацією допомагає швидко зчитувати стан механізму, а виконання в кольорі червоний, з глянцем підтримує охайний вигляд електрофурнітури. Габаритні розміри 9,7x9,7x29 мм і параметри 0,4мА/230В дозволяють сформувати зручний, помітний і завершений вузол у сучасному інтер’єрі.
EAN
3250610092958
Упаковка
20 штук
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
WDE5101
Нажимна кнопка та світловий сигнал Е10
Сумісні продукти
-
Згадується в 2 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга230 - 230 V
Електричний струм
-
Номінальний струм IN4 mA
Розміри
-
Висота9,70 mm
-
Ширина9,70 mm
-
Глибина29 mm
Матеріали
-
ColourЧервоний
Освітлення
-
Тип лампиLED
Частота
-
Частота50-60 Hz
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WDA2727R
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23
PDF324,43 kB
Більше документації