The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Розподіл електроенергії
  • Малі розподільні щити до 63 А та мультимедійні щити
  • vector зовнішньої установки та аксесуари
  • VZ749
  • Розподіл електроенергії

Канал для щита Vector шириною в 12 модулів VZ749

EAN
3250616667495
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Канал для щита Vector шириною в 12 модулів

VZ749

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Завершіть вашу систему

Сумісні продукти

  • Згадується в 4 доступні продукти

Згадується в

  • VE112DN

    Щит розподільчий на 12(14) модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR

    0,00 EUR  / *
  • VE212DN

    Щит розподільчий на 24(28) модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR

    0,00 EUR  / *
  • VE312DN

    Щит розподільчий на 36(42) модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR

    0,00 EUR  / *
  • VE412DN

    Щит розподільчий на 48(56) модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Розміри
  • Висота
    23 mm
  • Ширина
    23 mm
  • Довжина
    260 mm
  • Ширина щілини
    8 mm
  • Ширина слота
    14 mm
Матеріали
  • Код RAL
    7035

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так
Без галогену Так

Сертифікати та документи

PEP document en-GB 2025-11-18
PDF
1,48 MB
Hager REACH declaration VZ749
PDF
Hager RoHS report VZ749
PDF

Завантаження

  • Зображення VZ749 | Hager

    Зображення продукту VZ749

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу VZ749 | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу VZ749

    Канал для щита Vector шириною в 12 модулів

    PDF
  • Installation manual

    Зображення Installation manual International 2017-04-27 | Hager

    Installation manual International 2017-04-27

    PDF
    184,51 kB
  • Декларація про відповідність

    Зображення Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-11-14

    PDF
    257,02 kB
    Зображення Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-12-19

    PDF
    258,36 kB
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    VZ754 - Комплект (10шт.) з'єднувальних втулок для щитів VE112-VE318 серії Vector
    VZ754
    Комплект (10шт.) з'єднувальних втулок для щитів VE112-VE318 серії Vector
  • 2
    VZ748 - Кришка вводу для щита Vector шириною в 18 модулів
    VZ748
    Кришка вводу для щита Vector шириною в 18 модулів
  • 3
    VZ311 - Замок для щитів серії Golf(стара версія), Vector, комплект 2 ключа
    VZ311
    Замок для щитів серії Golf(стара версія), Vector, комплект 2 ключа
  • 4
    KN99N - Вставна перемичка для з'єднання блоків N-клем, комплект - 10шт.
    KN99N
    Вставна перемичка для з'єднання блоків N-клем, комплект - 10шт.
  • 5
    KN00A - Універсальний перехідник для клем QuickConnect
    KN00A
    Універсальний перехідник для клем QuickConnect

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна