The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Малі розподільні щити до 63 А та мультимедійні щити
    • volta та аксесуари
    • VZ554N
    EAN
    3250616666658
    Упаковка
    1 Штука
    • volta та аксесуари

    Комплект монтажних рейок для 4-рядних щитів в/у VOLTA VZ554N

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Комплект монтажних рейок для 4-рядних щитів в/у VOLTA

    VZ554N

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Сумісніть
    • Підходить для типу корпусу
      Прихований монтажу, Вбудовування в пустотілу стіну
    Розміри
    • Висота
      410 mm
    • Ширина
      268 mm
    • Глибина
      15 mm
    Матеріали
    • Матеріал
      Сталь
    • Обробка
      Оцинкований гальванічно
    Емність
    • Кільксть модулів
      48

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    REACH declaration VZ554N
    PDF
    RoHS report VZ554N
    PDF

    Завантаження

    • Зображення VZ554N | Hager

      Зображення продукту VZ554N

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу VZ554N | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу VZ554N

      Комплект монтажних рейок для 4-рядних щитів в/у VOLTA

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність International 2023-08-07 | Hager

      Декларація про відповідність International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2024-11-08 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      VA60CN - Щит розподільчий на 60(70) модулів, зовнішня установка, без дверцят, VOLTA
      VA60CN
      Щит розподільчий на 60(70) модулів, з/у без дверцят, VOLTA
    • 2
      VZ530N - Кабельний ввід для щитів в/у VOLTA
      VZ530N
      Кабельний ввід для щитів в/у VOLTA
    • 3
      VA36CN - Щит розподільчий на 36(42) модулів, зовнішня установка, без дверцят, VOLTA
      VA36CN
    • 4
      VZ225A - Лицьова панель пластикова для 5-рядного щита VOLTA
      VZ225A
      Лицьова панель пластикова для 5-рядного щита VOLTA
    • 5
      VA48CN - Щит розподільчий на 48(56) модулів, зовнішня установка, без дверцят, VOLTA
      VA48CN

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна