The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Розподільні шафи до 1600 А
    • Блоки univers N та аксесуари
    • UD31B3
    EAN
    3250616141261
    Упаковка
    1 Штука
    • Блоки univers N та аксесуари

    Блок Univers, 2 шини TS35 3х10мод., для модульних апаратів, 450x250мм UD31B3

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Блок Univers, 2 шини TS35 3х10мод., для модульних апаратів, 450x250мм

    UD31B3

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Монтажні аксесуари 3 доступні продукти
    • Покривна смужка 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Монтажні аксесуари
    • Покривна смужка
    • UZ25V2

      Утримувач проводiв, мах. перерiз 1600 мм2, (комлект=20штук)

      0,00 EUR  / *
    • UZ25V1

      Утримувач проводiв, мах. перерiз 2200 мм2, (комлект=20штук)

      0,00 EUR  / *
    • UZ01V1

      Адаптер для утримувача проводiв, (комлект=20штук)

      0,00 EUR  / *
    • ZZ35S

      Полоса-заглушка 216мм, з фіксацією, біла

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      450 mm
    • Ширина
      250 mm
    • Глибина
      110 mm
    • Кількість одиниць
      60
    Обладнання
    • Кількість рядів щита
      3
    Емність
    • Кільксть модулів
      30
    Матеріали
    • Матеріал
      Пластик
    • Код RAL
      9010
    • Колір виробу
      Чистий білий
    Тільки для внутрішнього використання
    • Кількість сходинок висотою 75 мм на одну розподільну панель
      6

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UD31B3
    PDF
    RoHS report UD31B3
    PDF

    Завантаження

    • Зображення UD31B3 | Hager

      Зображення продукту UD31B3

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу UD31B3 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу UD31B3

      Блок Univers, 2 шини TS35 3х10мод., для модульних апаратів, 450x250мм

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-03-06 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-06-03 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-06-03

      PDF
      741,92 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      UD41B1 - Блок Univers, 4 шини TS35 4х12мод., для модульних апаратів,  600x250мм
      UD41B1
      Блок Univers, 4 шини TS35 4х12мод., для модульних апаратів, 600x250мм
    • 2
      UK21B2 - Блок Univers для автоматичних вимикачів 1 х X250
      UK21B2
      Блок Univers для автоматичних вимикачів 1 х X250
    • 3
      UK22A2 - Блок Univers для автоматичних вимикачів 4хLS160A, 300x250мм
      UK22A2
      Блок Univers для автоматичних вимикачів 4хLS160A, 300x250мм
    • 4
      UD41A1 - Блок Univers, 4 шини TS35 для клемних колодок, 600x250мм
      UD41A1
      Блок Univers, 4 шини TS35 для клемних колодок, 600x250мм
    • 5
      UD42B1 - Блок Univers, 8 шин TS35 8х12мод., для модульних апаратів,  600x500мм
      UD42B1
      Блок Univers, 8 шин TS35 8х12мод., для модульних апаратів, 600x500мм

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна