The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Розподільні шафи до 1600 А
    • Блоки univers N та аксесуари
    • U96N
    EAN
    3250616100022
    Упаковка
    1 Штука
    • Блоки univers N та аксесуари

    Плита під лічильник 450х250 U96N

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Плита під лічильник 450х250

    U96N

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      450 mm
    • Ширина
      250 mm
    Матеріали
    • Colour
      Чистий білий
    • Код RAL
      9010
    • Матеріал
      Пластик

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration U96N
    PDF
    RoHS report U96N
    PDF

    Завантаження

    • Зображення U96N | Hager

      Зображення продукту U96N

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу U96N | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу U96N

      Плита під лічильник 450х250

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Installation manual International 2021-07-13 | Hager

      Installation manual International 2021-07-13

      PDF
      6,00 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-03-06 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-06-03 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-06-03

      PDF
      741,92 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      UD42A1 - Блок Univers, 4 шини TS35 для клемних колодок, 600x500мм
      UD42A1
      Блок Univers, 4 шини TS35 для клемних колодок, 600x500мм
    • 2
      UK22A2 - Блок Univers для автоматичних вимикачів 4хLS160A, 300x250мм
      UK22A2
      Блок Univers для автоматичних вимикачів 4хLS160A, 300x250мм
    • 3
      UD41A1 - Блок Univers, 4 шини TS35 для клемних колодок, 600x250мм
      UD41A1
      Блок Univers, 4 шини TS35 для клемних колодок, 600x250мм
    • 4
      UD41B1 - Блок Univers, 4 шини TS35 4х12мод., для модульних апаратів,  600x250мм
      UD41B1
      Блок Univers, 4 шини TS35 4х12мод., для модульних апаратів, 600x250мм
    • 5
      UK31C2 - Блок Univers для автоматичних вимикачів 1 х Н630
      UK31C2
      Блок Univers для автоматичних вимикачів 1 х Н630

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна