Таймер тижневий KNX 2-канальний TXA022
EAN
3250616040991
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Технічні характеристики
Налаштування
-
Підтримувані режими конфігураціїETS, easy
Напруга
-
Робоча напруга шини21 - 32 V
Обладнання
-
Кількість каналів2
Функції
-
Резервне живлення від батареї43,830 h
-
Запас ходу в роках5 y
Умови використання
-
Робоча температура-5 - +45 °C
Ємність
-
Кільксть модулів2
Під’єднання
-
Поперечний переріз гнучкого провідника1.5 - 10 mm²
-
Поперечний переріз жорсткого провідника1 - 6 mm²
Розміри
-
Висота85 mm
-
Ширина36 mm
-
Глибина97 mm
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації