Технічні характеристики
Налаштування
-
Підтримувані режими конфігураціїETS, easy
Напруга
-
Робоча напруга шини21 - 32 V
Підключення
-
Із системою шин KNX радіоНі
Обладнання
-
Кількість каналів2
-
Перехід на літній/зимовий часТак
Комплект поставки
-
З шинним з'єднувачемТак
Функції
-
Резервне живлення від батареї43,830 h
-
Запас ходу в роках5 y
Умови використання
-
Робоча температура-5 - +45 °C
Матеріали
-
ColourСвітло-сірий
Тексти
-
ФункціяСумісність із DCF через радіоантену, Функції, наприклад, перемикання, затемнення, жалюзі, світлові сцени, опалення, режими роботи, дата, час
Емність
-
Кільксть модулів2
Під’єднання
-
Поперечний переріз гнучкого провідника1.5 - 10 mm²
-
Поперечний переріз жорсткого провідника1 - 6 mm²
Розміри
-
Висота85 mm
-
Ширина36 mm
-
Глибина97 mm
Дотримання вимог Закону про захист даних
-
Відбувається формування данихТак
-
Типи данихБінарний вхід, Статус "Увімк./Вимк.", Синхронізація часу
-
Формати данихKNX (TP)
-
Орієнтовний щоденний обсяг даних< 1 KB
-
Генерація даних у режимі реального часуТак
-
Дані, що зберігаються на пристроїНі
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу TXA023
Таймер тижневий KNX 2-канальний, DCF77
PDF -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення en-GB, fr-FR 2009-10-23
PDF3,04 MB -
База даних продуктів KNX
Logiciel d'application ETS du TXA023
База даних продуктів KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD524,88 kBLogiciel d'application ETS du TXA023
База даних продуктів KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD41,16 kB
Більше документації