Таймер модульний аналоговий добовий 16А, 1НВ, резерв 120 годин, 3М EHN111
Технічні характеристики
Обладнання
-
Кількість каналів1
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Потужність
-
Енергоспоживання під час роботи0,50 W
-
230 В лампа розжарювання та галогенна лампа1,100 W
-
Потужність лампи розжарювання900 - 900 W
-
Втрати потужності за повного навантаження1 W
Функції
-
Кількість каналів1
Під’єднання
-
Кількість контактів1
-
Поперечний переріз гнучкого провідника0.5 - 6 mm²
-
Поперечний переріз жорсткого провідника0.5 - 6 mm²
Умови використання
-
Робоча температура-10 - +55 °C
Емність
-
Кільксть модулів3
Розміри
-
Висота90 mm
-
Ширина54 mm
-
Глибина60 mm
Тексти
-
Тип перемиканняПеремикаючий контакт
-
Режим встановленняДля монтажу на DIN-рейку
-
Тип з'єднанняЗ гвинтовими клемами
Електричний струм
-
Максим. потужність (cos phi 0,6)3 A
Витривалість
-
Електрична міцність при номінальному навантаженні по AC1 у робочих циклах50,000
Напруга
-
Номінальна робоча напруга змінного струму230 - 240 V
Налаштування
-
Програмні циклиПрограмний цикл: 24 годин
-
Найкоротший час перемикання15 min
Освітлення
-
Потужність світлодіодної лампи180 W
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу EHN111
Таймер модульний аналоговий добовий 16А, 1НВ, резерв 120 годин, 3М
PDF -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2023-02-21
PDF3,50 MB
Інструкція користувача EHN110, EHN111, EHN171
Інструкція з встановлення uk-UA 2022-10-18
PDF3,07 MB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність International 2023-04-27
PDF314,21 kB
Декларація про відповідність International 2023-04-27
PDF270,56 kB
Більше документації