Таймер EGN100 з датчиком EEN003 EGK100
EAN
3250612276042
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Датчик яскравості 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга230 - 240 V
-
Номінальна робоча напруга змінного струму230 - 230 V
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Потужність
-
230 В лампа розжарювання та галогенна лампа2,300 W
Освітлення
-
Максимальне навантаження люмінесцентної лампи при послідовному з’єднанні1,000 W
-
Макс. навантаження на люмінесцентну лампу з паралельною компенсацією400 VA
Функції
-
Запас ходу в роках10 y
-
Кількість каналів1
Обладнання
-
Точність на день0,25 s
-
Кількість каналів1
Під’єднання
-
Поперечний переріз гнучкого провідника0.2 - 2.5 mm²
-
Поперечний переріз жорсткого провідника0.2 - 4 mm²
Умови використання
-
Робоча температура-5 - +45 °C
Розміри
-
Висота90 mm
-
Ширина17,80 mm
-
Глибина62,50 mm
Ємність
-
Кільксть модулів1
Основні електричні характеристики
-
Мінімальний інтервал між 2 перемиканнями1 min
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу EGK100
Таймер EGN100 з датчиком EEN003
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2019-11-06
PDF1,01 MB
Installation manual en-GB 2017-03-27
PDF1,12 MB
Installation manual en-GB 2020-11-24
PDF1,13 MB
Installation manual uk-UA 2023-03-13
PDF4,12 MB -
Product attachment
Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)
Product attachment International 2020-01-01
PDF1,18 MB -
Декларація про відповідність
Declaration
Declaration of conformity International 2022-05-13
PDF122,31 kB
Declaration of conformity International 2023-05-15
PDF317,00 kB
Більше документації