Датчик для сутінкових реле для установки в середині приміщень EEN002
Технічні характеристики
Умови використання
-
Робоча температура-10 - +45 °C
-
Захист від вологості повітря90%/20°C
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка, Поверхневий монтаж
Підключення
-
Тип монтажуВбудована установка
Розміри
-
Максимальна відстань з'єднання між приймачем і передавачем100 м
-
Закриття діаметра24 - 24 mm
Кабель
-
Довжина кабелю1 m
Електроживлення
-
Напруга живлення230 B +10%/-15%
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Обладнання
-
Тип датчикаДатчик освітленості
Виявлення
-
Тип датчикаВбудований датчик освітленості
Налаштування
-
Час затримки вимкнення80 s
-
Час затримки вмикання60 s
Під’єднання
-
Поперечний розріз дроту0,75 - 0,75 mm²
Освітлення
-
Яскравість, діапазон виміру5 - 2,000 lx
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP55
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу EEN002
Датчик для сутінкових реле для установки в середині приміщень
PDF -
Інструкція з експлуатації
Інструкція користувача EENxxx
Інструкція з експлуатації uk-UA 2017-09-29
PDF3,68 MB -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29
PDF1,38 MB -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2021-09-16
PDF127,59 kB
Більше документації