Сутінкове реле Hager EEN101 серії EEN застосовується для керування освітленням за сигналом внутрішнього датчика EEN002. Пристрій працює від 230 В, має вихід 10 А, один канал і займає 1 модуль у щиті. Користувач задає поріг 5-100 лк або 50-2000 лк, після чого реле вмикає освітлення нижче встановленого рівня та вимикає його при достатній яскравості. Вбудована затримка допомагає уникати зайвих перемикань через випадкові зміни світла.
EAN
3250617579315
Упаковка
1 Штука
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Датчик яскравості 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Напруга
-
Номінальна робоча напруга змінного струму230 - 230 V
Налаштування
-
Час затримки вмикання60 s
Умови використання
-
Робоча температура-5 - +45 °C
-
Температура зберігання / транспортування-25 - +70 °C
Під’єднання
-
Поперечний переріз гнучкого провідника1.5 - 6 mm²
-
Поперечний переріз жорсткого провідника1.5 - 6 mm²
Емність
-
Кільксть модулів1
Тексти
-
Режим встановленняДля монтажу на DIN-рейку, Датчик подовження для настінного та стельового кріплення
-
Тип з'єднанняЗ гвинтовими клемами
Електричний струм
-
Комутаційний струм10 A
-
Допустимий номінальний струм для AC116 A
Розміри
-
Висота83 mm
-
Ширина17,80 mm
-
Глибина65 mm
Електроживлення
-
Напруга живлення230 B +10%/-15%
Потужність
-
Споживання енергії (ВА)0,30 VA
Освітлення
-
Яскравість, діапазон виміру5 - 2,000 lx
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу EEN101
Сутінкове реле з датчиком EEN002, 230В/ 10А
PDF -
Інструкція з експлуатації
Інструкція користувача EENxxx
Інструкція з експлуатації uk-UA 2017-09-29
PDF3,68 MB -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29
PDF1,38 MB -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2021-09-16
PDF127,59 kB
EU Declaration of Conformity
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22
PDF389,86 kB
Більше документації