Таймер модульний аналоговий добовий 16А, 1НВ, без резерва ходу, 1М EHN010
EAN
3250617201056
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Технічні характеристики
Обладнання
-
Кількість каналів1
Частота
-
Частота50 - 50 Hz
Потужність
-
Енергоспоживання під час роботи1 W
-
230 В лампа розжарювання та галогенна лампа900 W
-
Потужність лампи розжарювання1,000 - 1,000 W
-
Втрати потужності за повного навантаження1 W
Функції
-
Кількість каналів1
Під’єднання
-
Кількість контактів1
-
Поперечний переріз гнучкого провідника1 - 6 mm²
-
Поперечний переріз жорсткого провідника1 - 6 mm²
Умови використання
-
Робоча температура-20 - +50 °C
Ємність
-
Кільксть модулів1
Розміри
-
Висота90 mm
-
Ширина17,5 mm
-
Глибина60 mm
Електричний струм
-
Максим. потужність (cos phi 0,6)3 A
Витривалість
-
Електрична міцність при номінальному навантаженні по AC1 у робочих циклах50,000
Напруга
-
Номінальна робоча напруга змінного струму230 - 240 V
Налаштування
-
Найкоротший час перемикання15 min
Освітлення
-
Потужність світлодіодної лампи300 W
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу EHN010
Таймер модульний аналоговий добовий 16А, 1НВ, без резерва ходу, 1М
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2023-02-21
PDF2,43 MB
Інструкція користувача EHN010, EHN011
Installation manual uk-UA 2025-10-29
PDF1,09 MB -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity International 2023-06-26
PDF270,47 kB
Declaration of conformity International 2023-06-26
PDF314,46 kB
Більше документації