The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Захист та аксесуари
    • Пристрій захисту від перенапруги (ПЗІП/SPD)
    • SPV040
    EAN
    3250615514950
    Упаковка
    1 Штука
    • Пристрій захисту від перенапруги (ПЗІП/SPD)

    Вставний модуль T2 1P Фотоелектричний для SPV340 SPV040

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Вставний модуль T2 1P Фотоелектричний для SPV340

    SPV040

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Сумісні продукти

    • Згадується в 1 доступні продукти

    Згадується в

    • SPV340

      Розрядник перенапруги T2 3P 40kA Фотоелектричний

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Емність
    • Кільксть модулів
      1
    Напруга
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      1,000 - 1,000 V
    • Безперервна робоча напруга Uc згідно з IEC 61643-1
      585 V
    • Рівень захисту від напруги Up згідно з IEC 61643-1
      1,90 kV
    • Рівень захисту від напруги Up L-PE/N-PE згідно з IEC 61643-11
      1,90 kV
    • Рівень напруги Up L-N/PEN згідно з IEC 61643-11
      1,900 V
    • Тип напруги живлення
      Постійний струм
    Електричний струм
    • Номінальний розрядний струм In 8–20 мкс L-N(PEN)/N-PE IEC 61643
      15 kA
    • Максимальний розряд (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
      40 kA
    Розміри
    • Висота
      52,40 mm
    • Ширина
      17,50 mm
    • Глибина
      55,4 mm
    Умови використання
    • Робоча температура
      -40 - 80 °C
    Конфігурація мережі
    • Тип мережі
      DC
    Обладнання
    • З дистанційним сигнальним контактом
      Ні
    Стандарти
    • Клас вимог IEC 61643
      T2
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Установлення, монтаж
    • Номінальний момент затягування
      3 - 3 Nm

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP_HAGER_HAGE_00444_V01.01_EN_27082021.PDF
    PDF
    231,28 kB
    REACH declaration SPV040
    PDF
    RoHS report SPV040
    PDF

    Завантаження

    • Зображення SPV040 | Hager

      Зображення продукту SPV040

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу SPV040 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу SPV040

      Вставний модуль T2 1P Фотоелектричний для SPV340

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration of conformity for Lightning rod T2 photovoltaic | Hager

      Declaration of conformity for Lightning rod T2 photovoltaic

      Декларація про відповідність International 2020-11-27

      PDF
      250,50 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      SPA800 - Розрядник (ПЗІП) T1+T2 3P Uc 350V 25kA 1,5kV TCN +дод.контакт
      SPA800
      Розрядник (ПЗІП) T1+T2 3P Uc 350V 25kA 1, 5kV TCN +дод.контакт
    • 2
      SPA001N - Вставний модуль N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV
      SPA001N
      Вставний модуль N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV
    • 3
      SPC203N - Розрядник (ПЗІП) T3 1P+N Uc 264V In 5kA Up 1.25kV +дод.контакт
      SPC203N
      Розрядник (ПЗІП) T3 1P+N Uc 264V In 5kA Up 1.25kV +дод.контакт
    • 4
      SPA931 - Розрядник (ПЗІП) T1+T2 4P 50kA 1,2kV TN-S TT +дод.контакт
      SPA931
      Розрядник (ПЗІП) T1+T2 4P 50kA 1, 2kV TN-S TT +дод.контакт
    • 5
      SPA930 - Розрядник (ПЗІП) T1+T2 3P 37,5kA 1,2kV TN-C +дод.контакт
      SPA930
      Розрядник (ПЗІП) T1+T2 3P 37, 5kA 1, 2kV TN-C +дод.контакт

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна