The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Захист та аксесуари
    • Пристрій захисту від перенапруги (ПЗІП/SPD)
    • SPB015N
    EAN
    3250615514868
    Упаковка
    1 Штука
    • Пристрій захисту від перенапруги (ПЗІП/SPD)

    Вставний модуль T2 N-PE Uc 260V Imax 40kA Up 1.5kV SPB015N

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Вставний модуль T2 N-PE Uc 260V Imax 40kA Up 1.5kV

    SPB015N

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Сумісні продукти

    • Згадується в 3 доступні продукти

    Згадується в

    • SPB215

      Розрядник (ПЗІП) T2 2P змінний 40kA TT/TNS з індикацією +дод.контакт

      0,00 EUR  / *
    • SPB413

      Розрядник (ПЗІП) T2 4P змінний 40kA TT/TNS з індикацією

      0,00 EUR  / *
    • SPB415

      Розрядник (ПЗІП) T2 4P змінний 40kA TT/TNS з індикацією +дод.контакт

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Емність
    • Кільксть модулів
      1
    Напруга
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      240 - 240 V
    • Безперервна робоча напруга Uc згідно з IEC 61643-1
      275 V
    • Рівень захисту від напруги Up згідно з IEC 61643-1
      1,50 kV
    • Рівень захисту від напруги Up L-PE/N-PE згідно з IEC 61643-11
      1,35 kV
    • Рівень напруги Up L-N/PEN згідно з IEC 61643-11
      1,500 V
    • Тип напруги живлення
      Змінний струм
    Електричний струм
    • Номінальний розрядний струм In 8–20 мкс L-N(PEN)/N-PE IEC 61643
      20 kA
    • Максимальний розряд (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
      40 kA
    Розміри
    • Висота
      52,4 mm
    • Ширина
      17,50 mm
    • Глибина
      55,3 mm
    Умови використання
    • Робоча температура
      -40 - 80 °C
    Конфігурація мережі
    • Тип мережі
      TN-S, TT
    Під’єднання
    • Переріз входу й виходу із гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників
      25 - 25 mm²
    • З’єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем
      35 - 35 mm²
    Стандарти
    • Клас вимог IEC 61643
      T2
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Установлення, монтаж
    • Номінальний момент затягування
      3 - 3 Nm

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Сертифікати та документи

    PEP_HAGER_HAGE_00444_V01.01_EN_27082021.PDF
    PDF
    231,28 kB

    Завантаження

    • Зображення SPB015N | Hager

      Зображення продукту SPB015N

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу SPB015N | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу SPB015N

      Вставний модуль T2 N-PE Uc 260V Imax 40kA Up 1.5kV

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення CE_22.3494.10.22_universZ_U84... | Hager

      CE_22.3494.10.22_universZ_U84...

      Декларація про відповідність International 2022-12-16

      PDF
      390,47 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-05-31

      PDF
      861,42 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-12-16

      PDF
      299,57 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-05-31

      PDF
      918,90 kB
      Зображення Declaration of conformity International 2023-12-20 | Hager

      Declaration of conformity International 2023-12-20

      PDF
      381,49 kB
      Зображення Declaration of conformity International 2023-12-20 | Hager

      Declaration of conformity International 2023-12-20

      PDF
      375,42 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      SPA800 - Розрядник (ПЗІП) T1+T2 3P Uc 350V 25kA 1,5kV TCN +дод.контакт
      SPA800
      Розрядник (ПЗІП) T1+T2 3P Uc 350V 25kA 1, 5kV TCN +дод.контакт
    • 2
      SPA001N - Вставний модуль N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV
      SPA001N
      Вставний модуль N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV
    • 3
      SPC203N - Розрядник (ПЗІП) T3 1P+N Uc 264V In 5kA Up 1.25kV +дод.контакт
      SPC203N
      Розрядник (ПЗІП) T3 1P+N Uc 264V In 5kA Up 1.25kV +дод.контакт
    • 4
      SPA931 - Розрядник (ПЗІП) T1+T2 4P 50kA 1,2kV TN-S TT +дод.контакт
      SPA931
      Розрядник (ПЗІП) T1+T2 4P 50kA 1, 2kV TN-S TT +дод.контакт
    • 5
      SPA930 - Розрядник (ПЗІП) T1+T2 3P 37,5kA 1,2kV TN-C +дод.контакт
      SPA930
      Розрядник (ПЗІП) T1+T2 3P 37, 5kA 1, 2kV TN-C +дод.контакт

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна