The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Модульні апарати
  • Захист та аксесуари
  • Пристрій захисту від перенапруги (ПЗІП/SPD)
  • SPA801
  • Модульні апарати

Розрядник (ПЗІП) T1+T2 4P Uc 350V 25kA 1,5kV TNS/TT +дод.контакт SPA801

EAN
3250615514844
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Розрядник (ПЗІП) T1+T2 4P Uc 350V 25kA 1,5kV TNS/TT +дод.контакт

SPA801

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Завершіть вашу систему

Додаткові аксесуари

  • Модульна фазна шина 5 доступні продукти

Завершіть вашу систему

  • Модульна фазна шина
  • KDN380A

    Шина фазна 3P 16мм² 12M

    0,00 EUR  / *
  • KDN380B

    Шина фазна 3P 16мм² 57M

    0,00 EUR  / *
  • KDN480A

    Шина фазна 4P 16мм² 12M

    0,00 EUR  / *
  • KDN480B

    Шина фазна 4P 16мм² 56M

    0,00 EUR  / *
  • KDN363F

    Шина фазна 3P 10мм² 12M (1xПЗВ 4п + 8хАвт.Вим. 1п)

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Електричний струм
  • Максимальний розряд (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
    50 kA
  • Імпульсний струм блискавки Iimp (10/350 мкс) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE
    25 kA, 100 kA
Конфігурація мережі
  • Тип мережі
    TN-S, TT
Ємність
  • Кільксть модулів
    8
Напруга
  • Рівень захисту від напруги Up згідно з IEC 61643-1
    1,50 kV
  • Безперервна робоча напруга Uc згідно з IEC 61643-1
    350 V
  • Номінальна робоча напруга змінного струму
    230 - 400 V
  • Рівень напруги Up L-N/PEN згідно з IEC 61643-11
    1,5 kV
Архітектура
  • Кількість полюсів
    4
Умови використання
  • Робоча температура
    -40 - 80 °C
Розміри
  • Висота
    95,20 mm
  • Ширина
    142,40 mm
  • Глибина
    67 mm
Стандарти
  • Клас вимог IEC 61643
    T1, T2, T3
Встановлення, монтаж
  • Номінальний момент затягування
    4,50 - 4,50 Nm
Під’єднання
  • Переріз входу й виходу із гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників
    2,5 - 35,0 mm²
  • З’єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем
    2,5 - 35,0 mm²
  • Сигнальний контакт поперечного перерізу
    0,14 - 1,5 mm²
Частота
  • Частота
    50 - 60 Hz
Безпека
  • Клас захисту від проникнення (IP)
    IP20

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так

Сертифікати та документи

PEP_SPA801_HAGER_HAGE-00665-V01-01_EN
PDF
354,38 kB
REACH declaration SPA801
PDF
RoHS report SPA801
PDF

Завантаження

Більше документації

Запасна частина

Дивитися більше

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    SPB013 - Вставний модуль 40kA 440V для розрядників T2 IT
    SPB013
    Вставний модуль 40kA 440V для розрядників T2 IT
  • 2
    SPB117 - Розрядник (ПЗІП) T2 1P змінний 40kA IT з індикацією +дод.контакт
    SPB117
    Розрядник (ПЗІП) T2 1P змінний 40kA IT з індикацією +дод.контакт
  • 3
    SPA001N - Вставний модуль N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV
    SPA001N
    Вставний модуль N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV
  • 4
    SPA931 - Розрядник (ПЗІП) T1+T2 4P 50kA 1,2kV TN-S TT +дод.контакт
    SPA931
    Розрядник (ПЗІП) T1+T2 4P 50kA 1, 2kV TN-S TT +дод.контакт
  • 5
    SPA911 - Розрядник (ПЗІП) T1+T2 2P 25kA 1,2kV TN-S TT +дод.контакт
    SPA911
    Розрядник (ПЗІП) T1+T2 2P 25kA 1, 2kV TN-S TT +дод.контакт

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна