The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Захист та аксесуари
    • Пристрій захисту від перенапруги (ПЗІП/SPD)
    • SPA180N
    EAN
    3250615515063
    Упаковка
    1 Штука
    • Пристрій захисту від перенапруги (ПЗІП/SPD)

    Розрядник (ПЗІП) T1+T2 1P N-PE 100kA 1,5kV +дод.контакт, вбуд.запобіжник SPA180N

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Розрядник (ПЗІП) T1+T2 1P N-PE 100kA 1,5kV +дод.контакт, вбуд.запобіжник

    SPA180N

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Імпульсний струм блискавки Iimp (10/350 мкс) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE
      100 kA
    • Максимальний розряд (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
      100 kA
    Конфігурація мережі
    • Тип мережі
      TT, TN-S
    Обладнання
    • З дистанційним сигнальним контактом
      Так
    Стандарти
    • Клас вимог IEC 61643
      T1, T2
    Емність
    • Кільксть модулів
      2
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Умови використання
    • Робоча температура
      -40 - 80 °C
    Розміри
    • Висота
      95,20 mm
    • Ширина
      35,60 mm
    • Глибина
      67 mm
    Елементи керування та індикатори
    • Сигнальна лампочка
      Оптика
    Під’єднання
    • Переріз входу й виходу із гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників
      2,5 - 35 mm²
    • З’єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем
      2,5 - 35 mm²
    Напруга
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      240 - 240 V
    • Рівень захисту від напруги Up L-PE/N-PE згідно з IEC 61643-11
      1,50 kV
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Завантаження

    • Зображення SPA180N | Hager

      Зображення продукту SPA180N

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу SPA180N | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу SPA180N

      Розрядник (ПЗІП) T1+T2 1P N-PE 100kA 1,5kV +дод.контакт, вбуд.запобіжник

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-09-25 | Hager

      Інструкція з встановлення en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-09-25

      PDF
      793,66 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-US 2026-07-15 | Hager

      Декларація про відповідність en-US 2026-07-15

      PDF
      261,65 kB
    Більше документації

    Запасна частина

    Дивитися більше

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      SPA090N - Вставний модуль 1P T1+T2 N-PE для SPA9xxx
      SPA090N
      Вставний модуль 1P T1+T2 N-PE для SPA9xxx
    • 2
      SPB115 - Розрядник (ПЗІП) T2 1P змінний 40kA TNC з індикацією +дод.контакт
      SPB115
      Розрядник (ПЗІП) T2 1P змінний 40kA TNC з індикацією +дод.контакт
    • 3
      SPB015N - Вставний модуль T2 N-PE Uc 260V Imax 40kA Up 1.5kV
      SPB015N
      Вставний модуль T2 N-PE Uc 260V Imax 40kA Up 1.5kV
    • 4
      SPA801 - Розрядник (ПЗІП) T1+T2 4P Uc 350V 25kA 1,5kV TNS/TT +дод.контакт
      SPA801
      Розрядник (ПЗІП) T1+T2 4P Uc 350V 25kA 1, 5kV TNS/TT +дод.контакт
    • 5
      SPC043N - Вставний модуль T3 3P Uc 264V In 3kA Uoc 6kV Up 1.4kV
      SPC043N
      Вставний модуль T3 3P Uc 264V In 3kA Uoc 6kV Up 1.4kV

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна