Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Функції блокування взаємоблокування 1 доступні продукти -
Механічне приладдя для низьковольтних компонентів 1 доступні продукти -
Котушка під напругою 1 доступні продукти -
Розчіплювач шунтовий 2 доступні продукти -
Блок додаткових контактів 2 доступні продукти -
Модульна фазна шина 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм40 A
-
Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 230 В AC згідно з IEC 60947-27,50 kA
-
Номінальна здатність до розмикання короткого замикання Icn за 230 В AC згідно з IEC 60898-110 kA
-
Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu AC IEC 60947-215 kA
-
Номінальний струм за -15°C56,70 A
-
Номінальний струм за -10°C55,35 A
-
Номінальний струм за -5°C53,24 A
-
Номінальний струм за 0°C51,51 A
-
Номінальний струм за 5°C49,78 A
-
Номінальний струм за 10°C48,06 A
-
Номінальний струм за 15°C46,33 A
-
Номінальний струм за 20°C44,60 A
-
Номінальний струм за 25°C42,87 A
-
Номінальний струм за 30°C40 A
-
Номінальний струм за 35°C39,41 A
-
Номінальний струм за 40°C37,69 A
-
Номінальний струм за 45°C35,96 A
-
Номінальний струм за 50°C34,99 A
-
Номінальний струм за 55°C32,50 A
-
Номінальний струм за 60°C30,77 A
-
Номінальний струм за 65°C29,04 A
-
Номінальний струм за 70°C27,31 A
Архітектура
-
Тип полюса1P
-
КриваC
Емність
-
Кільксть модулів1
Основні електричні характеристики
-
Номінальна здатність до розмикання короткого замикання Icn AC згідно з IEC 60898-110 kA
Установлення, монтаж
-
Номінальний крутний момент для затягування верхнього термінала2,80 - 2,80 Nm
-
Номінальний крутний момент для затягування нижнього термінала2,80 - 2,80 Nm
-
Номінальний момент затягування2,80 - 2,80 Nm
-
Тип нижньої клеми для модульних пристроївbiconnect
-
Тип верхньої клеми для модульних пристроївГвинтова клема
-
Можливе положення монтажу на 360°Так
Напруга
-
Номінальна робоча напруга змінного струму230 - 400 V
-
Тип напруги живленняЗмінний струм
-
Номінальна напруга ізоляції Ui500 V
-
Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp6,000 V
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Під’єднання
-
З’єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем1 - 35 mm²
-
Переріз входу й виходу із гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників1 - 25 mm²
-
Переріз вводу зі гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників1 - 25 mm²
-
Переріз вводу зі гвинтовим з’єднанням для масивних провідників1 - 35 mm²
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Крок сітки60 mm
Умови використання
-
Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Клас обмеження енергії I²t3
-
Робоча температура-25 - 70 °C
Потужність
-
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом3,71 W
Підключення
-
Тип з'єднанняГвинтова клема
-
Вирівнювання верхнього з’єднання для модульних пристроївВирівняна клема
-
Вирівнювання нижнього з’єднання для модульних пристроївВирівняна клема
Розміри
-
Висота83 mm
-
Ширина17,50 mm
-
Глибина70 mm
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу NCN140
Автоматичний вимикач 1P 10kA C-40A 1M
PDF -
Декларація про відповідність
EU Declaration of Conformity
Декларація про відповідність en-GB 2024-10-02
PDF650,27 kB
UKCA Declaration of Conformity
Декларація про відповідність en-GB 2024-10-02
PDF653,93 kB
Більше документації