Комбінований розчіплювач перенапруги та мінімальної напруги 230В MZ215
EAN
3250614560187
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 387 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Ємність
-
Кільксть модулів1
Напруга
-
Номінальна робоча напруга змінного струму230 - 230 V
-
Номінальна напруга ізоляції Ui500 V
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Розміри
-
Ширина17,50 mm
-
Глибина68 mm
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації