Шина фазна 1P 10мм² 57M KDN163B
EAN
3250613740948
Упаковка
50 штук
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Захисний ковпачок/планка для фазної шини 1 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 32 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм63 A
Архітектура
-
Кількість полюсів1
Розміри
-
Довжина1,000 mm
Напруга
-
Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp4,500 V
-
Номінальна робоча напруга змінного струму415 - 415 V
Під’єднання
-
Поперечний переріз жорсткого провідника10 mm²
Ємність
-
Кільксть модулів57
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації