Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 56 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм32 A
Розміри
-
Висота48,50 mm
-
Ширина44,50 mm
-
Глибина6 mm
Установлення, монтаж
-
Монтаж наDIN-рейка
Під’єднання
-
Поперечний переріз гнучкого провідника0.5 - 4 mm²
-
Поперечний переріз жорсткого провідника0.5 - 6 mm²
Матеріали
-
ColourСірий
-
МатеріалПоліамід (PA)
Підключення
-
Тип з'єднанняГвинтова клема
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації