The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Технологія з'єднання
    • Клеми гвинтові та аксесуари
    • KXA06LH
    EAN
    3250613941833
    Упаковка
    100 штук
    • Клеми гвинтові та аксесуари

    Клема фазна 6мм2, 1000В/41А KXA06LH

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Клема фазна 6мм2, 1000В/41А

    KXA06LH

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм
      41 A
    Розміри
    • Висота
      53,50 mm
    • Ширина
      48 mm
    • Глибина
      8 mm
    Під’єднання
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      0.5 - 6 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      0.5 - 6 mm²

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Yes
    REACh-SVHC free Yes

    Сертифікати та документи

    Hager REACH declaration KXA06LH
    PDF
    Hager RoHS report KXA06LH
    PDF

    Завантаження

    • Зображення KXA06LH | Hager

      Зображення продукту KXA06LH

    • Product datasheet

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу KXA06LH | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу KXA06LH

      Клема фазна 6мм2, 1000В/41А

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-08-29

      PDF
      194,57 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-11-16

      PDF
      265,19 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      KXA35N - Клема нейтральна 35мм2, 400В/125А
      KXA35N
      Клема нейтральна 35мм2, 400В/125А
    • 2
      KXB70LH - Клема фазна 70мм2, 1000В/192А
      KXB70LH
      Клема фазна 70мм2, 1000В/192А
    • 3
      KXA04I2 - Клема 3-провідна 4мм2
      KXA04I2
      Клема 3-провідна 4мм2
    • 4
      KXA35L - Клема фазна 35мм2, 400В/125А
      KXA35L
      Клема фазна 35мм2, 400В/125А
    • 5
      KXA04I4 - Клема додаткова 2-фазна, 4мм2
      KXA04I4
      Клема додаткова 2-фазна, 4мм2

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна