The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
  • Знайти дистриб'ютора
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Розподіл електроенергії
  • Технологія з'єднання
  • Клеми гвинтові та аксесуари
  • KXA04I4
  • Розподіл електроенергії

Клема додаткова 2-фазна, 4мм2 KXA04I4

EAN
3250613941765
Упаковка
50 штук

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Клема додаткова 2-фазна, 4мм2

KXA04I4

  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Технічні характеристики

Електричний струм
  • Номінальний струм
    26 A
Потужність
  • Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом
    1 W
Розміри
  • Висота
    51,50 mm
  • Ширина
    90 mm
  • Глибина
    6 mm
Під’єднання
  • Поперечний переріз гнучкого провідника
    0.5 - 4 mm²
  • Поперечний переріз жорсткого провідника
    0.5 - 6 mm²
Матеріали
  • Код RAL
    7030

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так
Відповідність REACH Так

Сертифікати та документи

Hager REACH declaration KXA04I4
PDF
Hager RoHS report KXA04I4
PDF

Завантаження

  • Зображення KXA04I4 | Hager

    Зображення продукту KXA04I4

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу KXA04I4 | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу KXA04I4

    Клема додаткова 2-фазна, 4мм2

    PDF
  • Декларація про відповідність

    Зображення Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-08-29

    PDF
    194,57 kB
    Зображення Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-11-16

    PDF
    265,19 kB
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    KXA02LH - Клема фазна 2.5мм2, 800В/24А
    KXA02LH
    Клема фазна 2.5мм2, 800В/24А
  • 2
    KXA04I2 - Клема 3-провідна 4мм2
    KXA04I2
    Клема 3-провідна 4мм2
  • 3
    KXB70LH - Клема фазна 70мм2, 1000В/192А
    KXB70LH
    Клема фазна 70мм2, 1000В/192А
  • 4
    KXA10N - Клема нейтральна 10мм2, 400В/57А
    KXA10N
    Клема нейтральна 10мм2, 400В/57А
  • 5
    KXA10LH - Клема фазна 10мм2, 1000В/57А
    KXA10LH
    Клема фазна 10мм2, 1000В/57А

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна