The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Розподіл електроенергії
  • Технологія з'єднання
  • Клеми гвинтові та аксесуари
  • KXA02LH
  • Розподіл електроенергії

Клема фазна 2.5мм2, 800В/24А KXA02LH

EAN
3250613941734
Упаковка
100 штук

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Клема фазна 2.5мм2, 800В/24А

KXA02LH

  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів

Технічні характеристики

Електричний струм
  • Номінальний струм
    24 A
Розміри
  • Висота
    48,50 mm
  • Ширина
    44,50 mm
  • Глибина
    5 mm
Під’єднання
  • Поперечний переріз гнучкого провідника
    0.5 - 2.5 mm²
  • Поперечний переріз жорсткого провідника
    0.5 - 4 mm²

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так
Відповідність REACH Так

Сертифікати та документи

Hager REACH declaration KXA02LH
PDF
Hager RoHS report KXA02LH
PDF

Завантаження

Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    KXA16N - Клема нейтральна 16мм2, 400В/76А
    KXA16N
    Клема нейтральна 16мм2, 400В/76А
  • 2
    KXA35N - Клема нейтральна 35мм2, 400В/125А
    KXA35N
    Клема нейтральна 35мм2, 400В/125А
  • 3
    KXA04NH - Клема нейтральна 4мм2, 800В/32А
    KXA04NH
    Клема нейтральна 4мм2, 800В/32А
  • 4
    KXB35LH - Клема фазна 35мм2, 1000В/125А
    KXB35LH
    Клема фазна 35мм2, 1000В/125А
  • 5
    KXA06LH - Клема фазна 6мм2, 1000В/41А
    KXA06LH
    Клема фазна 6мм2, 1000В/41А

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна