The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Розподільні шафи до 1600 А
    • Блоки univers N та аксесуари
    • JP002
    EAN
    3250613560027
    Упаковка
    10 штук
    • Блоки univers N та аксесуари
    • Монтажні блоки univers N та аксесуари
    • Побачити більше

    Полоса-заглушка для щитів всіх серій, 430мм (24мод.), біла JP002

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Полоса-заглушка для щитів всіх серій, 430мм (24мод.), біла

    JP002

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      54 mm
    • Ширина
      430 mm
    • Глибина
      10 mm
    Матеріали
    • Colour
      Чистий білий
    • Код RAL
      9010

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration JP002
    PDF
    RoHS report JP002
    PDF

    Завантаження

    • Зображення JP002 | Hager

      Зображення продукту JP002

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу JP002 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу JP002

      Полоса-заглушка для щитів всіх серій, 430мм (24мод.), біла

      PDF
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      UD42A1 - Блок Univers, 4 шини TS35 для клемних колодок, 600x500мм
      UD42A1
      Блок Univers, 4 шини TS35 для клемних колодок, 600x500мм
    • 2
      UK22A2 - Блок Univers для автоматичних вимикачів 4хLS160A, 300x250мм
      UK22A2
      Блок Univers для автоматичних вимикачів 4хLS160A, 300x250мм
    • 3
      UD41A1 - Блок Univers, 4 шини TS35 для клемних колодок, 600x250мм
      UD41A1
      Блок Univers, 4 шини TS35 для клемних колодок, 600x250мм
    • 4
      UD41B1 - Блок Univers, 4 шини TS35 4х12мод., для модульних апаратів,  600x250мм
      UD41B1
      Блок Univers, 4 шини TS35 4х12мод., для модульних апаратів, 600x250мм
    • 5
      UK31C2 - Блок Univers для автоматичних вимикачів 1 х Н630
      UK31C2
      Блок Univers для автоматичних вимикачів 1 х Н630

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна