The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Захисні та комутаційні апарати
  • Вимикачі та перемикачі навантаження
  • Аксесуари для перекидних вимикачів
  • HZI001
  • Модульні апарати
  • Захисні та комутаційні апарати

Зовнішня ручка для вимикачів HI…R, з блокуванням в 1 позиції HZI001

EAN
3250613362379
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Зовнішня ручка для вимикачів HI…R, з блокуванням в 1 позиції

HZI001

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Завершіть вашу систему

Сумісні продукти

  • Згадується в 3 доступні продукти

Згадується в

  • HI406R

    Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 125А, 400/690В, 4-полюсний, 12м

    0,00 EUR  / *
  • HI405R

    Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 100А, 400/690В, 4-полюсний, 12м

    0,00 EUR  / *
  • HI404R

    Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 80А, 400/690В, 4-полюсний, 12м

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Безпека
  • Клас захисту від проникнення (IP)
    IP55

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так
Відповідність REACH Так
Без галогену Так

Сертифікати та документи

Hager REACH declaration HZI001
PDF
Hager RoHS report HZI001
PDF

Завантаження

  • Зображення HZI001 | Hager

    Зображення продукту HZI001

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу HZI001 | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу HZI001

    Зовнішня ручка для вимикачів HI…R, з блокуванням в 1 позиції

    PDF
  • Installation manual

    Зображення notice poignée pour commande rotative | Hager

    notice poignée pour commande rotative

    Installation manual International 2019-12-06

    PDF
    1,01 MB
  • Декларація про відповідність

    Зображення Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-04-13

    PDF
    573,94 kB
    Зображення Declaration of conformity en-GB 2024-12-04 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2024-12-04

    PDF
    639,40 kB
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    HZC312 - Додатковий контакт до вимикачів навантаження поворотних, 2НВ, 250В/5А
    HZC312
    Додатковий контакт до вимикачів навантаження поворотних, 2НВ, 250В/5А
  • 2
    HZ160R - Додатковий контакт для вимикачів HI…R, 2 переми.контакти, 250В/5А
    HZ160R
    Додатковий контакт для вимикачів HI…R, 2 переми.контакти, 250В/5А
  • 3
    HZC202 - Комплект кришок для захисту контактів для вимикачів HA, HI, 125А-160А, 4п
    HZC202
    Комплект кришок для захисту контактів для вимикачів HA, HI, 125А-160А, 4п
  • 4
    HZC311 - Додатковий контакт до вимикачів навантаження поворотних, 1НВ+1НЗ, 250В/5А
    HZC311
    Додатковий контакт до вимикачів навантаження поворотних, 1НВ+1НЗ, 250В/5А
  • 5
    HZC204 - Комплект кришок для захисту контактів для вимикачів HA, HI, 250А-400А, 4п
    HZC204
    Комплект кришок для захисту контактів для вимикачів HA, HI, 250А-400А, 4п

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна