Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Котушка під напругою 7 доступні продукти -
Блок додаткових контактів 4 доступні продукти -
Розчіплювач шунтовий 5 доступні продукти -
Функції підключення 2 доступні продукти -
Кришка клеми 1 доступні продукти -
Функції блокування взаємоблокування 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм400 A
-
Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 400 В AC IEC 60947-250 kA
-
Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 240 В AC IEC 60947-285 kA
-
Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 230 В AC згідно з IEC 60947-285 kA
-
Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 400 В AC згідно з IEC 60947-250 kA
-
Номінальний струм за 10°C згідно з IEC 60947470,70 A
-
Номінальний струм за 15°C згідно з IEC 60947462,50 A
-
Номінальний струм за 20°C згідно з IEC 60947454,10 A
-
Номінальний струм за 25°C згідно з IEC 60947445,50 A
-
Номінальний струм за 30°C згідно з IEC 60947436,80 A
-
Номінальний струм за 35°C згідно з IEC 60947427,90 A
-
Номінальний струм за 40°C згідно з IEC 60947418,80 A
-
Номінальний струм за 45°C згідно з IEC 60947409,50 A
-
Номінальний струм за 50°C згідно з IEC 60947400 A
-
Номінальний струм за 55°C згідно з IEC 60947390,30 A
-
Номінальний струм за 60°C згідно з IEC 60947380,30 A
-
Номінальний струм за 65°C згідно з IEC 60947370 A
-
Номінальний струм за 70°C згідно з IEC 60947359,40 A
Архітектура
-
Кількість полюсів3
-
Елемент керування/функціонуванняПеремикач
-
Тип конструкції пристроюФіксований вбудований
-
Нейтральне положенняБез нейтралі
Спрацьовування
-
Час відгуку під час відкриття10 ms
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Напруга
-
Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp8,000 V
-
Номінальна напруга ізоляції Ui800 V
-
Номінальна робоча напруга змінного струму220 - 415 V
Функції
-
РозчіплювачTM A/A
Потужність
-
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом80 W
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP4X
Налаштування
-
Налаштування ручки термозахисту xIN0,63, 0,8, 1
Кабель
-
Матеріал кабелюМідь
Сумісніть
-
Сумісність з RDC AOBТак
-
Підходить для рейки DINНі
-
Підходить для розподільчого щитаТак
Розміри
-
Висота260 mm
-
Ширина140 mm
-
Глибина150 mm
-
Шина нижнього потоку: ширина, висота, діаметр гвинта (макс.)10 mm, 12 mm, 32 mm
-
Шина верхнього потоку: ширина, висота, діаметр гвинта (макс.)10 mm, 12 mm, 32 mm
Установлення, монтаж
-
Положення для монтажу/підключенняПеред
-
Номінальний момент затягування18 - 18 Nm
-
Номінальний крутний момент для затягування нижнього термінала18 - 18 Nm
-
Номінальний крутний момент для затягування верхнього термінала18 - 18 Nm
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу HMJ400DR
Автоматичний вимикач h3, x630, In=400A, 3п, 50kA, TM
PDF -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення International 2024-10-29
PDF10,33 MB -
Handbook
Handbook en-GB 2021-02-26
PDF26,34 MB -
Декларація про відповідність
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB
Більше документації