Автоматичний вимикач x160, In=16А, 4п, 18kA, Тфікс./Мфікс. HDA017L
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Розчіплювач шунтовий 5 доступні продукти -
Котушка під напругою 7 доступні продукти -
Блок додаткових контактів 4 доступні продукти -
Додаткові блоки корпусних автоматичних вимикачів тип A-HI 2 доступні продукти -
Кришка клеми 4 доступні продукти -
Функції підключення 4 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм16 A
-
Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 400 В AC IEC 60947-218 kA
-
Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 240 В AC IEC 60947-225 kA
-
Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 230 В AC згідно з IEC 60947-225 kA
-
Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 400 В AC згідно з IEC 60947-218 kA
-
Номінальний струм за 0°C згідно з IEC 6094721,50 A
-
Номінальний струм за 10°C згідно з IEC 6094721,50 A
-
Номінальний струм за 15°C згідно з IEC 6094720,90 A
-
Номінальний струм за 20°C згідно з IEC 6094720,20 A
-
Номінальний струм за 25°C згідно з IEC 6094719,60 A
-
Номінальний струм за 30°C згідно з IEC 6094718,90 A
-
Номінальний струм за 35°C згідно з IEC 6094718,20 A
-
Номінальний струм за 40°C згідно з IEC 6094717,50 A
-
Номінальний струм за 45°C згідно з IEC 6094716,70 A
-
Номінальний струм за 50°C згідно з IEC 6094716 A
-
Номінальний струм за 55°C згідно з IEC 6094715,10 A
-
Номінальний струм за 5°C згідно з IEC 6094720,90 A
-
Номінальний струм за 60°C згідно з IEC 6094714,20 A
-
Номінальний струм за 65°C згідно з IEC 6094713,30 A
-
Номінальний струм за 70°C згідно з IEC 6094712,30 A
Архітектура
-
Кількість полюсів4
-
Елемент керування/функціонуванняПеремикач
-
Тип конструкції пристроюФіксований вбудований
Спрацьовування
-
Час відгуку під час відкриття10 ms
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Напруга
-
Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp8,000 V
-
Номінальна напруга ізоляції Ui690 V
-
Номінальна робоча напруга змінного струму220 - 415 V
Функції
-
РозчіплювачTM F/F
Потужність
-
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом5,30 W
Витривалість
-
Електрична тривкість кількості циклів10,000
-
Кількість механічних процесів20,000
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP4X
Під’єднання
-
Поперечний переріз гнучкого провідника4 - 70 mm²
-
Поперечний переріз жорсткого провідника4 - 95 mm²
Установлення, монтаж
-
Положення для монтажу/підключенняПеред
Підключення
-
Тип з'єднанняГвинтова клема
Налаштування
-
Налаштування ручки термозахисту xIN1, 1
Розміри
-
Висота130 mm
-
Ширина100 mm
-
Глибина68 mm
Сумісніть
-
Підходить для рейки DINТак
Основні електричні характеристики
-
Час спрацьовування магнітного захисту0 - 0 ms
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу HDA017L
Автоматичний вимикач x160, In=16А, 4п, 18kA, Тфікс./Мфікс.
PDF -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення International 2021-06-07
PDF8,51 MB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2025-03-20
PDF435,49 kB
Декларація про відповідність en-US 2026-07-14
PDF346,59 kB
Більше документації