З'єднувач для вертикального монтажу двох 5-секційних щитів Univers FZ445B
EAN
3250612778683
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 13 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Висота300 mm
-
Ширина340 mm
-
Глибина90 mm
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації