Кожух для вводу каб.каналів в щити Univers 160/205мм глибиною, ширина 550мм FZ442N
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 18 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Обладнання
-
Кількість секцій по ширині2
Розміри
-
Висота176 mm
-
Ширина550 mm
-
Глибина135 mm
-
Довжина550 mm
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераquickset
Матеріали
-
МатеріалПластик
-
ColourЧистий білий
-
Код RAL9010
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу FZ442N
Кожух для вводу каб.каналів в щити Univers 160/205мм глибиною, ширина 550мм
PDF -
Технічний посібник
Handbook en-GB 2023-03-30
Технічний посібник en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB
Технічний посібник en-GB 2026-05-13
PDF34,45 MB -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration of conformity
Декларація про відповідність International 2023-03-16
PDF963,86 kB
Більше документації